Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 20h9x90 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] |
|---|---|
N; bis 55 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 190 |
u [Motorwelle prüfen] | 55 |
v | 166 |
w [Motor abhängig] | Mindestens 242 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 385 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 95 Mindestens 45 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 59 |
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser abhängig von der Motorgröße
- Zentrierbohrung gemäß DIN 332-DR M20x42
- Passfeder 20h9x90 gemäß DIN 6885-A
Variablen | Klemmnabeninnendurchmesser [mm] |
|---|---|
M; bis 48 | |
t [Motor abhängig] | Mindestens 210 |
u [Motorwelle prüfen] | 48 |
v | 198 |
w [Motor abhängig] | Mindestens 272 |
x [Motor abhängig] | Mindestens 415 |
y [Minimale und maximale zulässige Wellenlänge] | Maximal 82 Mindestens 45 |
z [Motor abhängig] | Mindestens 57 |