Anschlusstechnik AX2090-NF10-3012

Anschluss X01

X01 | Netzeingang bei dreiphasigen Geräten

Anschlusstechnik AX2090-NF10-3012 1:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckerleiste

Kontaktart

Direktstecktechnik

Anzahl der Kontakte

4-polig

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,25

6

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

24

8

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,5

6

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,5

6

mit AEH mit Kragen DIN46 228/4

mm²

0,25

6

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,25

6

Abisolierlänge

mm

12

12

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Position

Klemmstelle

Anschluss

1

L1

Phase L1

2

L2

Phase L2

3

L3

Phase L3

4

PE

Schutzleiter PE

Anschluss X02

X02 | Netzweiterleitung bei dreiphasigen Geräten

Anschlusstechnik AX2090-NF10-3012 2:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckerleiste

Kontaktart

Direktstecktechnik

Anzahl der Kontakte

4-polig

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,25

6

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

24

8

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,5

6

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,5

6

mit AEH mit Kragen DIN46 228/4

mm²

0,25

6

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,25

6

Abisolierlänge

mm

12

12

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Position

Klemmstelle

Anschluss

1

L1

Phase L1

2

L2

Phase L2

3

L3

Phase L3

4

PE

Schutzleiter PE

Anschluss X03

X03 | Netzausgang bei dreiphasigen Geräten

Anschlusstechnik AX2090-NF10-3012 3:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckerleiste

Kontaktart

Direktstecktechnik

Anzahl der Kontakte

4-polig

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,34

4

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

20

12

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,5

2,5

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,5

4

mit AEH mit Kragen DIN46 228/4

mm²

0,34

2,5

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,5

2,5

Abisolierlänge

mm

12

12

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Position

Klemmstelle

Anschluss

1

L1‘

Weiterleitung L1

2

L2‘

Weiterleitung L2

3

L3‘

Weiterleitung L3

4

PE

Schutzleiter PE