X01 bei einphasigen Geräten
Gültig für:
- alle einphasigen Geräte der Serie AF1000
- AF11xx-1xxx
- AF12xx-1xxx
Netzanschluss an Steckerleiste X01

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 5-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,34 | 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 20 | 12 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 2,5 |
feindrähtig H05(07) V-K | mm² | 0,5 | 4 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,5 | 2,5 |
Abisolierlänge | mm | 8 | 10 |
Bei Einsatz von Einzeladern bzw. Litzen ist die Verdrahtungsstrecke vom Filter zum Netzanschluss mit verdrillten Adern bzw. Litzen zu realisieren.
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|
L | Phase L |
N | Neutralleiter N |
PE | Schutzleiter PE |
RB+ | Externer Bremswiderstand + |
RB- | Externer Bremswiderstand - |