X01 bei dreiphasigen Geräten

Gültig für:

Netzanschluss an Steckerleiste X01

X01 bei dreiphasigen Geräten 1:

Merkmal

Ausprägung

Anschlussart

Steckerleiste

Kontaktart

Direktstecktechnik

Anzahl der Kontakte

6-polig

Anschließbare Leiter an diesem Anschluss

Technische Kenngröße

Einheit

min.

max.

Klemmbereich

mm²

0,34

4

Leiteranschlussquerschnitt AWG

AWG

20

12

eindrähtig H05(07) V-U

mm²

0,5

2,5

feindrähtig H05(07) V-K

mm²

0,5

4

mit Aderendhülse DIN46 228/1

mm²

0,5

2,5

Abisolierlänge

mm

8

10

Bei Einsatz von Einzeladern bzw. Litzen ist die Verdrahtungsstrecke vom Filter zum Netzanschluss mit verdrillten Adern bzw. Litzen zu realisieren.

Kontaktbelegung an diesem Anschluss

Klemmstelle

Anschluss

L1

Phase L1

L2

Phase L2

L3

Phase L3

PE

Schutzleiter PE

RB+

Externer Bremswiderstand +

RB-

Externer Bremswiderstand -