Codierte Informationen im BIC

Im BIC sind unterschiedliche Informationen zu der Komponente gespeichert. Anhand des Beispiels wird dargestellt, welche Informationen hinter einem DataMatrix-Code abgelegt sein können. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Datenidentifikatoren des BICs rot dargestellt.

Codierte Informationen im BIC 1:

Position

Erläuterung

Daten-
Identifikator

Maximale
Stellen

Beispiel

1

Beckhoff-Artikelnummer

1P

8

1P237452

2

BTN | Beckhoff Traceability Number
Eindeutige Seriennummer

SBTN

12

SBTN0000k9ke

3

Produktname

1K

32

1KAF1203-1000-0000

4

Menge
Menge in Verkaufseinheit

Q

6

Q1