Verdrahtung

Leistungsdaten

►Prüfen Sie die Zuordnung von Frequenzumrichter und Motor. Vergleichen Sie Netzspannung und Nennstrom der Geräte.
►Stellen Sie sicher, dass die maximal zulässige Nennspannung an den Anschlüssen nicht über die Toleranzgrenzen hinaus belastet wird. Andernfalls kann der Frequenzumrichter zerstört werden.

Absicherung

►Sichern Sie die Netzspannung ausreichend ab. Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel Absicherung.

Kabelverlegung

►Verlegen Sie Leistungs- und Steuerkabel getrennt. Ein Abstand größer als 20 cm verbessert die EMV-Störfestigkeit.
►Verlegen Sie die Leitung vom Netzfilter zum Netzanschlusssteckplatz X01 so kurz wie möglich. Bei Verwendung von Einzeladern bzw. Litzen verdrillen Sie die Adern bzw. Litzen.

Schirmung

►Legen Sie Schirmungen großflächig (niederohmig) auf. Verwenden Sie metallisierte Steckergehäuse oder Schirmklemmen. Hinweise zur Anschlusstechnik finden Sie im Abschnitt Beschreibung der Anschlüsse.
►Bei geschirmten Leitungen muss der Schirm durchgängig vorhanden sein. Unterbrechungen müssen großflächig überbrückt werden.

Anschlussleitungen

►Verlegen Sie alle Leistungskabel in ausreichendem Querschnitt. Verwenden Sie Kabelmaterial mit der im Abschnitt Beschreibung der Anschlüsse geforderten Qualität, um die maximale Kabellänge zu erreichen.