Länge der Motorleitung

Für den Frequenzumrichter AF1000 gilt im Industriebereich folgende maximale Gesamtmotorleitungslänge pro Motor:

Ausführung der Motorleitung

Einspeisung

Temperaturfühler

Maximale Gesamtmotorleitungslänge je Motor

Ungeschirmt

1-phasig

In der Motorleitung

20 m

3-phasig

In der Motorleitung

10 m

1-phasig /
3-phasig

Separate Leitung

100 m

Länge der Motorleitung 1:

Voraussetzungen für CE

Zur Einhaltung von CE ist der Einsatz von Netzfiltern zwingend erforderlich. Beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel Elektromagnetische Störaussendung.