Elektromagnetische Störaussendung

Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte erfüllen die EMV-Anforderungen nach der Norm IEC 61800-3, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten werden.

WARNUNG

Elektromagnetische Störungen von Signalen und Geräten

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

  • Stellen Sie die ordnungsmäße Ausführung der EMV-Maßnahmen entsprechend der Norm IEC 61800-3 sicher, um ein unbeabsichtigtes Verhalten des Gerätes zu verhindern.

Diese Gerätetypen sind nicht für eine Verwendung in öffentlichen Niederspannungsnetzen vorgesehen, die Privathaushalte mit Spannung versorgen. Bei einem Einsatz in einem derartigen Netz muss mit Funkfrequenzstörungen gerechnet werden.

WARNUNG

Funkstörungen bei Betrieb in öffentlichen Niederspannungsnetzen

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in öffentlichen Niederspannungsnetzen vorgesehen, die Wohngebäude versorgen. Bei einem Betrieb in solchen Netzen können Funkstörungen auftreten und andere Geräte beeinträchtigt werden.

  • Betreiben Sie dieses Gerät nur in einer geeigneten industriellen Umgebung gemäß IEC 61800-3

EMV-Kategorien mit externem Netzfilter

Für den Economy-Frequenzumrichter AF1000 werden die folgenden Kategorien für Störaussendung nach der Norm IEC 61800-3 bei einer Motorleitungslänge ≤25 m erreicht, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen EMV-Maßnahmen eingehalten und die als Zubehör angebotenen externen Netzfilter verwendet werden.

Art der Störaussendung

Kategorie

Leitungsgebundene Störemission

Kategorie C2

Gestrahlte Störemission

Kategorie C3

Motorleitungslänge ≤25 m

Externe Netzfilter als Summenfilter

Mehrere Geräte können an einen gemeinsamen externen Netzfilter angeschlossen werden.
Hierzu stehen folgende Netzfilter zur Verfügung:

Voraussetzungen: