Schmierung des Spindeltriebs
Intervall
Um die Leistungswerte des Elektrozylinders im Betrieb beizubehalten, muss der Spindeltrieb im Intervall von 1.000.000 Zyklen schmiert werden.
Werkseitig werden die Spindeltriebe geschmiert ausgeliefert. Das erste Intervall kann somit ohne weitere Schmierung direkt ausgeführt werden. Zur Durchführung der Schmierung wird der Antrieb an eine Schmierposition angefahren, die in der Applikation gut erreichbar ist. Die Spindel wird mit Hilfe einer Fettpresse geschmiert und der Schmierhub entsprechend der Baugröße drei Mal abgefahren.
Schmierstoff
Beckhoff empfiehlt die Verwendung des Schmierstoffs Klüberlub BE 71-501. Weitere Informationen zu den Schmierstoff erhalten Sie beim Hersteller.
Schmierposition und Schmierhublänge
Die anfahrbare Schmierposition wird entsprechend des Abstands in folgender Tabelle erreicht. Wählen Sie eine Schmierposition, die Sie in Ihrer Applikation unproblematisch anfahren können, um den Schmierhub in entsprechender Länge abzufahren.
AA3023 | -22yz | -42yz |
---|---|---|
Motordrehwinkel [°] | 360 | 180 |
Abstand zwischen den Schmierpositionen [mm] | 5 | 5 |
Schmierfettmenge [g] | 1,5 | 1,5 |
Schmierhublänge [mm] | 80 oder ±40 | 80 oder ±40 |
AA3033 | -23yz | -43yz |
---|---|---|
Motordrehwinkel [°] | 120 | 120 |
Abstand zwischen den Schmierpositionen [mm] | 1,6 | 3,2 |
Schmierfettmenge [g] | 1,5 | 1,5 |
Schmierhublänge [mm] | 100 oder ± 50 | 100 oder ± 50 |
AA3053 | -14yz | -44yz | -64yz |
---|---|---|---|
Motordrehwinkel [°] | 360 | 180 | 180 |
Abstand zwischen den Schmierpositionen [mm] | 5 | 5 | 10 |
Schmierfettmenge [g] | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Schmierhublänge [mm] | 150 oder ±75 | 150 oder ±75 | 150 oder ±75 |
Schmierung durchführen
Zur Durchführung der Schmierung wird die Spindel auf Schmierposition gefahren und mithilfe einer Fettpresse geschmiert.
- ►Schraube mit Unterlegscheibe [1] lösen und entfernen
- ►Spindel [1] auf nächstmögliche Schmierposition fahren
Weitere Informationen finden Sie dazu in Kapitel Schmierung des Spindeltriebs.
- ►Schmierpunkt [1] mithilfe einer Fettpresse schmieren
- ►Gehäuse trockenwischen und überschüssiges Fett entfernen
- ►Schraube [1] mit Unterlegscheibe [2] einsetzen
- ►Schraube [1] festdrehen
- ►Anzugsdrehmomenten beachten:
Komponente | Spezifikation | Anzugsdrehmoment [Nm] |
---|---|---|
Schraube [1] | DIN 908 M10x1 | 5,0 |
- ►Schmierhub gemäß Baugröße drei Mal abfahren
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel Schmierung des Spindeltriebs .