Im Betrieb

Nicht an elektrischen Teilen unter Spannung arbeiten

Elektrozylinder nicht unter Spannung öffnen. Ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters sicherstellen. Elektrische Anschlüsse nie unter Spannung lösen. Arbeiten Sie erst am Elektrozylinder, wenn die Spannung auf < 50 V abgesunken ist. Alle Komponenten vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

Fettaustritt am Spindeltrieb beachten

Prüfen Sie den Spindeltrieb auf austretendes Schmierfett und entfernen Sie dieses aus der Spindelumgebung. Lesen Sie dazu das Kapitel Reinigung

Vermeiden Sie übermäßiges Fetten der Spindel und die Kontamination der Umgebung mit dem austretenden Schmierfett. Lesen Sie dazu in jedem Fall das Kapitel Schmierung des Spindeltriebs.

Temperaturen von über 200 °C in Spindelnähe vermeiden

Vermeiden Sie Oberflächentemperaturen von über 200 °C in der näheren Umgebung des Spindeltriebs. Austretendes Fett könnte sich bei hohen Temperaturen stark verflüssigen.

Schirmen Sie heiße Oberflächen ausreichend ab, um sie vor ungewollter Berührung und eventuell austretendem Fett zu schützen.

Heiße Oberflächen nicht berühren

Kontrollieren Sie die Abkühlung der Oberflächen mit einem Thermometer. Berühren Sie nicht die Komponenten während und direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie die Komponenten nach dem Abschalten ausreichend abkühlen.

Überhitzung vermeiden

Betreiben Sie den Elektrozylinder innerhalb der technisch vorgesehenen Spezifikationen. Beachten Sie hierzu das Kapitel Schaltschwellen zur Temperaturabschaltung. Aktivieren und überwachen Sie den Temperatursensor des Elektrozylinders. Stellen Sie eine ausreichende Kühlung her. Schalten Sie den Elektrozylinder bei zu hoher Temperatur sofort ab.

Keine Komponenten in Bewegung oder Rotation berühren

Berühren Sie keine Teile in Bewegung oder Rotation. Stellen Sie einen festen Sitz aller an der Maschine oder Anlage befindlichen Bauteile oder Komponenten her.

Verfahrweg freihalten und Bereich nicht betreten

Halten Sie beim Betrieb des Elektrozylinders den Verfahrweg des Spindeltriebs frei. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 25 cm zu allen beweglichen Teilen im Verfahrbereich ein.