Flanschbefestigung
Die Montage des Elektrozylinders in der Maschine oder Anlage kann am A-Flansch und/oder am B-Flansch erfolgen.
Dazu verfügt der Elektrozylinder über jeweils vier Montagebohrungen pro Flanschseite zur Aufnahme von Zylinderkopfschrauben. Die Größe der zu verwendenden Schrauben ist abhängig von der Baugröße.
Aus der folgenden Tabelle können Sie die Schraubengröße und die entsprechenden Einschraubtiefen und Anzugsdrehmomente entnehmen.
Baugröße | AA3023 | AA3033 | AA3053 |
---|---|---|---|
Zylinderkopfschraube nach DIN EN ISO 4762–8.8 | M6 | M8 | M10 |
A-Flansch Einschraubtiefe [mm] | 10 | 30 | 40 |
B-Flansch Einschraubtiefe [mm] | 20 | 25 | 25 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 10 | 24 | 50 |
Hinweis | |
Störung der Encodersignale Eine unzureichende oder fehlende Erdung des Elektrozylinders kann zur Störung der Encodersignale führen.
|