Baugröße AA3053
Elektrische Daten
AA3053 | -14yz | -34yz | -44yz | -54yz | -64yz |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Nennanschlussspannung Un [V AC] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Spitzenstrom Imax [A] | 18,4 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
Dauerstrom I0 [A] | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Nennleistung Pn [kW] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Kraftkonstante Kf [N/A] | 1689 | 844 | 844 | 422 | 422 |
Spannungskonstante kE [Vrms/kmin-1] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Wicklungswiderstand R20 [Ω] | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Wicklungsinduktivität L [mH] | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Mechanische Daten
AA3053 | -14yz | -34yz | -44yz | -54yz | -64yz |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenkraft Fmax [N] | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 12500 |
Dauerkraft F0 [N] | 12466 | 6233 | 6233 | 3166 | 3166 |
Maximale Beschleunigung amax [m/s2] | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Maximale Geschwindigkeit vmax [m/s] | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
Baulänge [mm] | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Maximaler Verfahrweg, Hub [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Dynamische Tragzahl Cdyn [kN] | 33 | 55 | 55 | 23 | 23 |
Statische Tragzahl C [kN] | 120 | 141 | 141 | 52 | 52 |
Spindelsteigung p [mm] | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |
integrierte Verdrehsicherung | – | – | ja | – | ja |
Spindeldurchmesser [mm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Positionierspiel [mm] | ±0,020 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Positionieren mit Umkehrspiel [mm] | – | – | ±0,025 | – | ±0,035 |
Rotorträgheitsmoment J [kgcm2] | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
Rotorträgheitsmoment mit | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
Gewicht [kg] | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Gewicht mit Haltebremse [+] mbr [kg] | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Kompatibilität zur ISO 15552 für Pneumatikzylinder
AA3053 | -14yz | -34yz | -44yz | -54yz | -64yz |
---|---|---|---|---|---|
entspricht Pneumatikzylinderbaugröße mit Kolbendurchmesser [mm] | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
Abmessungen Flansch [mm] | 110 x 110 | 110 x 110 | 110 x 110 | 110 x 110 | 110 x 110 |
Bohrbild Gewindebohrungen zur | 89 x 89 | 89 x 89 | 89 x 89 | 89 x 89 | 89 x 89 |
Gewindemaß Spindelende | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 |
Leistungsdaten der Haltebremse [+]
AA3053 | -14yz | -34yz | -44yz | -54yz | -64yz |
---|---|---|---|---|---|
Haltekraft bei 120 °C Fbr120 [N] | 16336 | 8168 | 8168 | 4084 | 4084 |
Anschlussspannung Ubr [V DC] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Elektrische Leistung Pbr [W] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Strom bei 20 °C Ion [A] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Strom bei 120 °C Ion [A] | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Luftverzögerungszeit tbrh [ms] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Einfallverzögerungszeit tbrl [ms] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |