Baugröße AA3033

Elektrische Daten

AA3033

-13yz

-23yz

-33yz

-43yz

Maximale Nennanschlussspannung Un [V AC]

480

480

480

480

Spitzenstrom Imax [A]

15,0

15,0

15,0

15,0

Dauerstrom I0 [A]

4,7

4,7

4,7

4,7

Nennleistung Pn [kW]

1,3

1,3

1,3

1,3

Kraftkonstante Kf [N/A]

789

789

395

395

Spannungskonstante kE [Vrms/kmin-1]
Ph-Ph (20°C)

57

57

57

57

Wicklungswiderstand R20 [Ω]
Ph-Ph

3,9

3,9

3,9

3,9

Wicklungsinduktivität L [mH]
Ph-Ph, bei 1kHz

14,0

14,0

14,0

14,0

Mechanische Daten

AA3033

-13yz

-23yz

-33yz

-43yz

Spitzenkraft Fmax [N]

12500

12500

6250

6250

Dauerkraft F0 [N]

3720

3720

1860

1860

Maximale Beschleunigung amax [m/s2]

10

10

20

20

Maximale Geschwindigkeit vmax [m/s]

0,5

0,5

1,0

1,0

Baulänge [mm]

380

380

380

380

Maximaler Verfahrweg, Hub [mm]

200

200

200

200

Dynamische Tragzahl Cdyn [kN]

21

21

11

11

Statische Tragzahl C [kN]

54

54

26

26

Spindelsteigung p [mm]

5

5

10

10

integrierte Verdrehsicherung

–

ja

–

ja

Spindeldurchmesser [mm]

20

20

20

20

Positionierspiel [mm]

±0,015

±0,015

±0,015

±0,015

Positionieren mit Umkehrspiel [mm]

–

±0,020

–

±0,030

Rotorträgheitsmoment J [kgcm2]

4,6

4,6

4,6

4,6

Rotorträgheitsmoment mit
Haltebremse [+] Jbr [kgcm2]

5,2

5,2

5,2

5,2

Gewicht [kg]

7,2

7,2

7,2

7,2

Gewicht mit Haltebremse [+] mbr [kg]

7,5

7,5

7,5

7,5

Kompatibilität zur ISO 15552 für Pneumatikzylinder

AA3033

-13yz

-23yz

-33yz

-43yz

entspricht Pneumatikzylinderbaugröße mit Kolbendurchmesser [mm]

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Ø 63

Abmessungen Flansch [mm]

75 x 75

75 x 75

75 x 75

75 x 75

Bohrbild Gewindebohrungen zur
Montage [mm]

56,5 x 56,5

56,5 x 56,5

56,5 x 56,5

56,5 x 56,5

Gewindemaß Spindelende

M16 x 1,5

M16 x 1,5

M16 x 1,5

M16 x 1,5

Leistungsdaten der Haltebremse [+]

AA3033

-13yz

-23yz

-33yz

-43yz

Haltekraft bei 120 °C Fbr120 [N]

4046

4046

2023

2023

Anschlussspannung Ubr [V DC]

24

24

24

24

Elektrische Leistung Pbr [W]

15

15

15

15

Strom bei 20 °C Ion [A]

0,63

0,63

0,63

0,63

Strom bei 120 °C Ion [A]

0,45

0,45

0,45

0,45

Luftverzögerungszeit tbrh [ms]

70

70

70

70

Einfallverzögerungszeit tbrl [ms]

30

30

30

30