Baugröße AA3023

Elektrische Daten

AA3023

-12yz

-22yz

-32yz

-42yz

Maximale Nennanschlussspannung Un [V AC]

480

480

480

480

Spitzenstrom Imax [A]

8,8

8,8

8,8

8,8

Dauerstrom I0 [A]

2,0

2,0

2,0

2,0

Nennleistung Pn [kW]

0,6

0,6

0,6

0,6

Kraftkonstante Kf [N/A]

710

710

355

355

Spannungskonstante kE [Vrms/kmin-1]
Ph-Ph (20°C)

55

55

55

55

Wicklungswiderstand R20 [Ω]
Ph-Ph

14,5

14,5

14,5

14,5

Wicklungsinduktivität L [mH],
Ph-Ph bei 1kHz

34,6

34,6

34,6

34,6

Mechanische Daten

AA3023

-12yz

-22yz

-32yz

-42yz

Spitzenkraft Fmax [N]

6250

6250

3125

3125

Dauerkraft F0 [N]

1407

1407

704

704

Maximale Beschleunigung amax [m/s2]

10

10

20

20

Maximale Geschwindigkeit vmax [m/s]

0,5

0,5

1

1

Baulänge [mm]

310

310

310

310

Maximaler Verfahrweg, Hub [mm]

150

150

150

150

Dynamische Tragzahl Cdyn [kN]

14

14

9

9

Statische Tragzahl C [kN]

31

31

19

19

Spindelsteigung p [mm]

5

5

10

10

integrierte Verdrehsicherung

–

ja

–

ja

Spindeldurchmesser [mm]

15

15

15

15

Positionierspiel [mm]

±0,015

±0,015

±0,015

±0,015

Positionieren mit Umkehrspiel [mm]

–

±0,020

–

±0,030

Rotorträgheitsmoment J [kgcm2]

1,5

1,5

1,5

1,5

Rotorträgheitsmoment mit
Haltebremse [+] Jbr [kgcm2]

1,7

1,7

1,7

1,7

Gewicht m [kg]

3,8

3,8

3,8

3,8

Gewicht mit Haltebremse [+] mbr [kg]

4,0

4,0

4,0

4,0

Kompatibilität zur ISO 15552 für Pneumatikzylinder

AA3023

-12yz

-22yz

-32yz

-42yz

entspricht Pneumatikzylinderbaugröße mit Kolbendurchmesser [mm]

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Ø 40

Abmessungen Flansch [mm]

58 x 58

58 x 58

58 x 58

58 x 58

Bohrbild Gewindebohrungen zur
Montage [mm]

38 x 38

38 x 38

38 x 38

38 x 38

Gewindemaß Spindelende

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

Leistungsdaten der Haltebremse [+]

AA3023

-12yz

-22yz

-32yz

-42yz

Haltekraft bei 120 °C Fbr120 [N]

1508

1508

754

754

Anschlussspannung Ubr [V DC]

24

24

24

24

Elektrische Leistung Pbr [W]

12

12

12

12

Strom bei 20 °C Ion [A]

0,5

0,5

0,5

0,5

Strom bei 120 °C Ion [A]

0,36

0,36

0,36

0,36

Luftverzögerungszeit tbrh [ms]

50

50

50

50

Einfallverzögerungszeit tbrl [ms]

20

20

20

20