Mechanische Installation

WARNUNG

Sicherheitsschuhe tragen

Tragen Sie bei der Montage des XTS Hygienic Sicherheitsschuhe, da im Arbeitsbereich versehentlich Komponenten herunterfallen könnten.

Herunterfallende Komponenten können schwere Verletzungen an den Füßen verursachen.

Schneidwerkzeuge vorsichtig handhaben

Benutzen Sie Schneidwerkzeuge mit größter Vorsicht. Achten Sie darauf, dass Sie keine Personen in Ihrer unmittelbaren Umgebung durch versehentliches Abrutschen verletzen. Wenn nötig, Schutzhandschuhe tragen.

Bei unvorsichtigem Umgang mit Schneidwerkzeugen können Verletzungen durch Stiche und Schnitte die Folge sein.

Klebstoffe vorsichtig handhaben

Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung von Klebstoff. Beachten Sie die Dokumentation des Herstellers. Wenn nötig, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Klebstoff kann die Augen, die Atmungsorgane und die Haut reizen. Atmen Sie den Dampf nicht ein. Vermeiden Sie die Berührung des Klebstoffs mit den Augen und der Haut. Sollte dennoch Klebstoff in die Augen gelangen, waschen Sie die Augen sofort gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Hinweis

Module leitfähig mit dem Maschinenbett verbinden

Verbinden Sie jedes Modul an der Gewindebohrung mit der Kennzeichnung „Funktionserde“ mit Hilfe einer Kontaktscheibe leitfähig mit dem Maschinenbett.

Nicht geerdete Module können einen Kurzschluss verursachen und das System beschädigen.

Mechanische Installation 1:

Verwenden Sie bei der Montage der Schraube mit Dichtung 1 an der Gewindebohrung mit der Kennzeichnung „Funktionserde“ 3 eine Kontaktscheibe 2 zwischen Maschinenbett und Dichtung.

Mechanische Installation 2:

Verschmutzungen vermeiden

Achten Sie bei der Montage des XTS Hygienic darauf, dass alle Teile frei von Staub und Verschmutzungen sind.

Maschinenbett auf korrekte Fertigung kontrollieren

Kontrollieren Sie vor der Montage, ob die Abstände der Passstiftbohrungen im Maschinenbett korrekt sind.

Mechanische Installation 3:

Der Abstand von der Mitte der ersten Passstiftbohrung für ein Modul zur Mitte der ersten Passstiftbohrung für das nächste Modul muss 250 mm betragen. Die Fertigungstoleranz beträgt ± 0,05 mm.

Mechanische Installation 4:

Montage Beispiel

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über die Montage eines XTS Hygienic mit geraden Modulen, Kurvenmodulen, Führungsschienen und Movern. Die Montage wird als Beispiel an einem System mit 3 m umlaufender Länge beschrieben.