Vorbereitung
In der folgenden Abbildung erhalten Sie einen ersten Überblick über die Komponenten, welche Sie für die mechanische Installation des XTS Hygienic in der hier beschriebenen Konfiguration benötigen. Beachten Sie, dass die Bauform und Zusammenstellung der Komponenten je nach Anwendung abweichen kann und dass standardmäßig nicht alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten sind.
Positionsnummer | Bezeichnung |
---|---|
1 | Gerade Module |
2 | Gerade Führungsschienen mit Schleuse |
3 | Gerade Führungsschienen ohne Schleuse |
4 | Kurvenmodule |
5 | Kurvenschienen |
6 | Aufgleishilfe |
7 | Schutzblech für Aufgleishilfe |
8 | Mover 75 mm aus Edelstahl je nach Applikation |
9 | Mover 75 mm aus Aluminium je nach Applikation |
10 | Deckel mit Verbinderkarte |
11 | Deckel mit Einspeisung |
12 | Dichtungen für Deckel |
13 | Dichtungen zwischen Modulen |
14 | Dichtungen zwischen Schienen |
15 | Dichtungen zwischen Modulen und Schienen |
16 | Dichtungen zwischen Maschinenbett und Modulen, kurzes Ende |
17 | Dichtungen zwischen Maschinenbett und Modulen, langes Ende |
18 | Passstifte 5 x 14 für Module und Schienen |
19 | Passstifte 4 x 24 für Dichtungen zwischen Modulen |
20 | Kurze Passstifte 5 x 24 außen zwischen geraden Führungsschienen und Kurvenschienen |
21 | Lange Passstifte 5 x 50 innen zwischen geraden Führungsschienen und Kurvenschienen |
22 | Schrauben M5 x 20 mit Dichtring für Maschinenbett |
23 | Schrauben M4 x 45 mit Dichtring für Schienen |
24 | Senkschrauben M3 x 6 für Passstifte in Dichtungen zwischen Modulen |
25 | Schrauben M4 x 12 mit Dichtring für Deckel |
26 | Gewindestift M4 x 20 für Aufgleishilfe |
27 | Kontaktscheibe |