Einleitung

TwinCAT NCI steht für 'numerical control interpolation' und ist das NC-System für interpolierende Bahnbewegungen.
TwinCAT NCI bietet eine 3D-Interpolation (Interpreter, Sollwertgenerierung, Lageregler), eine integrierte SPS mit NC-Schnittstelle und eine E/A-Anbindung für Achsen über den Feldbus.

Mit der NCI können 3 Bahnachsen und bis zu 5 Hilfsachsen pro Kanal verfahren werden. Zusätzlich können noch Master/Slave Kopplungen gebildet werden. In Kombination mit TwinCAT Kinematic Transformation (TS 511x) lassen sich auch komplexe Kinematiken aus der NCI heraus ansteuern.

Die Programmierung erfolgt aus einem eigenen NC-Programm nach DIN 66025 mit eigenen Spracherweiterungen (vgl. Interpreter (DIN 66025/G-Code)) oder direkt aus der SPS mit der Bibliothek PLC Library: TcPlcInterpolation.

Installationsvoraussetzung

Um TwinCAT NC I nutzen zu können, muss bei der Installation von TwinCAT der NC I Level angewählt werden.

Übersicht

Kapitel

Inhalt

System Manager Benutzerschnittstelle

Beschreibung der Parameter und Funktionalitäten für den Interpreter im System Manager

Interpreter

Programmieranleitung des Interpreters

PLC NCI Libraries

Beschreibung der speziellen NCI Bibliotheken

Beispiel

Beispiel mit SPS und NC Programm, sowie System Manager Konfiguration

Anhang

Parametrierung, Zyklisches Kanalinterface