Feldbuskomponenten

Klemmenmodule

 

Digitale Eingangsmodule

KM1002 - 16 digitale Eingänge, Eingangsfilter 3 ms
KM1012 - 16 digitale Eingänge, Eingangsfilter 0,2 ms

KM1004 - 32 digitale Eingänge, Eingangsfilter 3 ms
KM1014 - 32 digitale Eingänge, Eingangsfilter 0,2 ms

KM1008 - 64 digitale Eingänge, Eingangsfilter 3 ms
KM1018 - 64 digitale Eingänge, Eingangsfilter 0,2 ms

 
 

Digitale Ausgangsmodule

KM2002 - 16 digitale Ausgänge, 0,5 A
KM2004 - 32 digitale Ausgänge, 0,5 A
KM2008 - 64 digitale Ausgänge, 0,5 A

KM2042 - 16 digitale Ausgänge, 0,5 A (D-Sub-Anschluss)

KM2604 - 4 Relais, 230 VAC, 16 A

KM2614 - 4 Relais, 230 VAC, 16 A (mit Hanbetätigung)

 
 

Analoge Eingangsmodule

KM3701 - Differenzdruckmessmodul, 1 analoger Eingang, 100 hPa
KM3702 - Absolutdruckmessmodul, 2 analoge Eingänge, 0 bis 7500 hPa
KM3712 - Absolutdruckmessmodul, 2 analoge Eingänge, -1.000 hPa bis +1.000 hPa

 
 

Analoge Ausgangsmodule

KM4602 - Zweikanaliges analoges Ausgangsmodul mit Hand- und Automatikbetrieb

 
 

Sonderfunktionen

KM2774-0000 - Klemmenmodul für 4 Jalousie-Motoren, 1,5 A mit Überstrombegrenzung
KM2774-1001 - Klemmenmodul für 4 Jalousie-Motoren, 1,0 A

KM6551-0000 - Klemmenmodul für Funkübertragung

 

Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf unserer Homepage (http://www.beckhoff.de) unter Download.

 
Weiterführende Informationen
KM10xx - Klemmenmodule mit digitalen Eingängen
KM20xx - Klemmenmodule mit digitalen Ausgängen, 24 V, 0,5 A
KM2042 - Digitales Ausgangsmodul
KM2604, KM2614 - Vierkanaliges Relaismodul
KM2774-0000 - Klemmenmodul
KM2774-1001 - Jalousiemodul
KM37xx - Druckmessmodule
KM4602 - 2-kanalige Analogausgangsmodul mit Hand- und Automatikbetrieb
KM6551 - Wireless Datenaustauschmodul