Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler 1:

Die EPP6090-0000 darf nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden

Die EPP6090-0000 wurde nicht unter der Maßgabe entwickelt, eine maximale Manipulationssicherheit zu gewährleisten.

Der Betriebsstundenzähler kann ähnlich wie der Kilometerstand eines Autos angesehen werden.

Der Betriebsstundenzähler startet, sobald die Versorgungsspannung angelegt ist. Der Zählerstand kann nicht verändert oder auf null gesetzt werden.

Der Zählerstand wird alle 15 Minuten in einen nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung zählt der Betriebsstundenzähler ausgehend von dem gespeicherten Zählerstand weiter.

Den Zählerstand auslesen

Der aktuelle Zählerstand steht in der Variablen „Operating time“ im Prozessdatenobjekt UCP Inputs operating time.

Den Zählerstand im Display anzeigen

Fügen Sie den Platzhalter %o an einer beliebigen Stelle in Ihrem Text ein. Der Zählerstand wird anstelle des Platzhalters im Display angezeigt. Einheit: Stunden.

Zählerstande manuell speichern

Wenn die Maschine kontrolliert heruntergefahren wird, ist es sinnvoll, vorher alle Zählerstande zu speichern.

  • Betriebsstundenzähler
  • Timer
  • Counter

Da die Zählerstände nur alle 15 Minuten automatisch gespeichert werden, können ansonsten bis zu 15 Minuten verlorengehen.

Hinweis

Die Lebensdauer des Speichers sinkt mit jedem Speichervorgang

Nach einer gewissen Anzahl von Speichervorgängen ist der Speicher defekt.

  • Speichern Sie die Zählerstände manuell nicht öfter als nötig.

Mit dieser Vorgehensweise speichern Sie alle Zählerstände in den nichtflüchtigen Speicher:

1. Schreiben Sie den Wert 1 in den CoE-Parameter FB00:01hex "Request".
2. Überprüfen Sie den Wert des CoE-Parameters FB00:02hex "Status":
Wert 255: Der Speichervorgang läuft.
Wert 1: Der Speichervorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.