Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Anschluss | Siehe EtherCAT P-Anschluss |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA + IEPE-Versorgungsstrom IEXCITE |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 3 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
IEPE | |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, vierpolig, schraubbar, geschirmt |
Signalspannung | IEPE-Konstantstromspeisung und Erfassung der modulierten Wechselspannung |
Sensorzustandsüberwachung | ja, durch Überwachung der Biasspannung |
Messbereich | voreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | analoger parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz, typ. 0,05 Hz Hochpass |
Messunsicherheit | < ±0,5 % (DC; bezogen auf den Messbereichsendwert) Siehe Kapitel Messfehler/Messabweichung/Messunsicherheit, Ausgabeunsicherheit. |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Wandlungszeit | 20 μs (max. 50 kSamples/s) |
Versorgungsstrom IEXCITE | 2 / 4 / 8 mA (für beide Kanäle separat einstellbar) aus der Steuerspannung US |
Besondere Eigenschaften | automatische Antialiasingfunktion, Leitungsbrucherkennung |
Gehäusedaten | |
---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cULus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |