Technische Daten EP6224-2022

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4polig, grün

Potenzialtrennung

500 V

Distributed Clocks

ja

Versorgungsspannungen

Anschluss Einspeisung

M8-Stecker, 4-polig

Anschluss Weiterleitung

M8-Buchse, 4-polig

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

130 mA

+ Stromaufnahme der IO-Link-Devices aus L+

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Keine. UP wird nur weitergeleitet.

IO-Link

Anzahl Ports Class A

4

Anschluss

4x M12-Buchse, 4-polig

Leitungslänge

max. 20 m

Spezifikation

IO-Link V1.1

Datenraten

COM1: 4,8 kbit/s
COM2: 38,4 kbit/s
COM3: 230,4 kbit/s

Sensorversorgung L+

24 VDC aus US

L+ Ausgangsstrom

max. 1,4 A pro Port, kurzschlussfest

max. 4,0 A in Summe

Extra Power P24

-

C/Q Eingangsfilter

kein

C/Q Ausgangsstrom

max. 200 mA, nicht kurzschlussfest

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

60 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 250 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms