Zubehör

Befestigung

Bestellangabe

Beschreibung

Link

ZS5300-0011

Montageschiene

Website

Leitungen und Steckverbinder

Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie hier.

Bestellangabe

Beschreibung

Link

ZK1090-3xxx-xxxx

EtherCAT-Leitung M8, grün

Website

ZK1093-3xxx-xxxx

EtherCAT-Leitung M8, gelb

Website

ZK2000-7xxx-0xxx

Sensorleitung M12, 4-polig + Schirm

Website

ZK2020-3xxx-xxxx

Powerleitung M8, 4-polig

Website

ZS2000-3712

Sensor-Stecker M12 mit Thermoelement-Kompensation

Website

Beschriftungsmaterial, Schutzkappen

Bestellangabe

Beschreibung

ZS5000-0010

Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück)

ZS5000-0020

Schutzkappe für M12-Buchsen, IP67 (50 Stück)

ZS5100-0000

Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück

ZS5000-xxxx

Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage

Werkzeug

Bestellangabe

Beschreibung

ZB8801-0000

Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4…1,0 Nm

ZB8801-0001

Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000

ZB8801-0002

Wechselklinge für M12 / SW13 für ZB8801-0000

ZB8801-0003

Wechselklinge für M12 feldkonfektionierbar / SW18 für ZB8801-0000

Zubehör 1:

Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf https://www.beckhoff.de.