Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT

Anschluss

2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

Potenzialtrennung

500 V

Versorgungsspannungen

Anschluss

Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert

Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert

US Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

US Summenstrom: IS,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus US

120 mA

UP Nennspannung

24 VDC (-15 % / +20 %)

UP Summenstrom: IP,sum

max. 4 A

Stromaufnahme aus UP

Keine. UP wird nur weitergeleitet.

Thermoelement-Eingänge

Anzahl

4

Steckverbinder

4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert

Leitungslänge

max. 30 m zwischen Box und Thermoelement

Sensor-Typen

  • Thermoelemente
  • Sensoren mit Spannungs-Ausgang bis ±75 mV

Potentialtrennung

Die Messkanäle haben ein gemeinsames, isoliertes Massepotential.

Messbereiche

Thermoelemente: je nach Thermoelement-Typ.

Spannungsmessung: ±30 mV, ±60 mV, ±75 mV

Messunsicherheit

siehe Kapitel Thermoelement-Spezifikationen.

Digitale Auflösung

16 Bit

Wert eines LSB

Bei Thermoelementmessung einstellbar:

  • 0,1 °C (Werkseinstellung)
  • 0,01 °C

Bei Spannungsmessung:

  • Messbereich 30 mV: 1 µV
  • Messbereich 60 mV: 2 µV
  • Messbereich 75 mV: 4 µV

Filter

Digitalfilter. Filter-Frequenz einstellbar 5 Hz … 30 kHz

Wandlungszeit

ca. 2,5 s bis 20 ms, je nach Konfiguration und Filtereinstellung.

Default: ca. 250 ms

Diagnose

  • Drahtbruch-Erkennung
  • Grenzwert-Überwachung

1) Dieser Wert entspricht der Stromtragfähigkeit der Anschlüsse für die Versorgungsspannungen.

Gehäusedaten

Abmessungen B x H x T

30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

Gewicht

ca. 165 g

Einbaulage

beliebig

Material

PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
0 … +55 °C gemäß ATEX

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 … +85 °C

Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen

EMV-Festigkeit / Störaussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen *)

ATEX, CE, cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung

Erläuterung

Vibration

10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen

5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude

60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude

Schocken

1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen

35 g, 11 ms

Übersicht geeigneter Thermoelemente

Die folgenden Thermoelement-Typen sind für die Temperaturmessung geeignet:

Typ (nach EN60584-1)

Element

Implementierter Temperaturbereich

Farbcodierung (Mantel - Pluspol - Minuspol)

B

Pt30%Rh-Pt6Rh

200°C bis 1820°C

grau - grau -weiß

C *

W5%Re-W25%Re

0°C bis 2320°C

n.d.

E

NiCr-CuNi

-100°C bis 1000°C

violett - violett - weiß

J

Fe-CuNi

-100°C bis 1200°C

schwarz - schwarz - weiß

K

NiCr-Ni

-200°C bis 1372°C

grün - grün - weiß

L **

Fe-CuNi

0°C bis 900°C

blau - rot - blau

N

NiCrSi-NiSi

-100°C bis 1300°C

rosa - rosa - weiß

R

Pt13%Rh-Pt

-50°C bis 1767°C

orange - orange - weiß

S

Pt10%Rh-Pt

-50°C bis 1760°C

orange - orange - weiß

T

Cu-CuNi

-200°C bis 400°C

braun - braun - weiß

U **

Cu-CuNi

0°C bis 600°C

braun - rot - braun

*nicht genormt nach EN60584-1
**nach DIN 43710