Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011: Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000: TC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | TC Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8000:01 | Enable user scale | Aktiviert die Benutzerskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8000:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Enable filter | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der Filter ist immer aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0C | Cold junction compensation | Kaltstellenkompensation | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker. | |||||
1 | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. | |||||
2 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten. | |||||
3 | Bewirkt das gleiche wie der Wert 0. | |||||
8000:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Filtereinstellungen (Ch1. gilt für alle Kanäle) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz, | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
8000:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:17 | User calibration offset | Anwenderkalibrierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Anwenderkalibrierung: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 8000: TC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8000:19 | Sensor Type | Thermoelement | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Typ K -200°C bis 1370°C | |||||
1 | Typ J -100°C bis 1200°C | |||||
2 | Typ L 0°C bis 900°C | |||||
3 | Typ E -100°C bis 1000°C | |||||
4 | Typ T -200°C bis 400°C | |||||
5 | Typ N -100°C bis 1300°C | |||||
6 | Typ U 0°C bis 600°C | |||||
7 | Typ B 600°C bis 1800°C | |||||
8 | Typ R 0°C bis 1767°C | |||||
9 | Typ S 0°C bis 1760°C | |||||
10 | Typ C 0°C bis 2320°C | |||||
100 | ± 30 mV (1 µV Auflösung) | |||||
101 | ± 60 mV (2 µV Auflösung) | |||||
102 | ± 75 mV (4 µV Auflösung) | |||||
8000:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8010: TC Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | TC Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8010:01 | Enable user scale | Aktiviert die Benutzerskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8010:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:06 | Enable filter | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der Filter ist immer aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:0C | Cold junction compensation | Kaltstellenkompensation | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker. | |||||
1 | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. | |||||
2 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten. | |||||
3 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker von Kanal 1. | |||||
8010:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8010: TC Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:15 | Filter settings | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der entsprechende Parameter von Kanal 1 gilt für alle Kanäle: 0x8000:15 „Filter Settings“. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:16 | Calibration intervall | Reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:17 | User calibration offset | Anwenderkalibrierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Anwenderkalibrierung: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8010:19 | Sensor Type | Thermoelement | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Typ K -200°C bis 1370°C | |||||
1 | Typ J -100°C bis 1200°C | |||||
2 | Typ L 0°C bis 900°C | |||||
3 | Typ E -100°C bis 1000°C | |||||
4 | Typ T -200°C bis 400°C | |||||
5 | Typ N -100°C bis 1300°C | |||||
6 | Typ U 0°C bis 600°C | |||||
7 | Typ B 600°C bis 1800°C | |||||
8 | Typ R 0°C bis 1767°C | |||||
9 | Typ S 0°C bis 1760°C | |||||
10 | Typ C 0°C bis 2320°C | |||||
100 | ± 30 mV (1 µV Auflösung) | |||||
101 | ± 60 mV (2 µV Auflösung) | |||||
102 | ± 75 mV (4 µV Auflösung) | |||||
8010:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8020: TC Settings Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | TC Settings Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8020:01 | Enable user scale | Aktiviert die Benutzerskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8020:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:06 | Enable filter | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der Filter ist immer aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
Index 8020: TC Settings Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8020:0C | Cold junction compensation | Kaltstellenkompensation | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker. | |||||
1 | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. | |||||
2 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten. | |||||
3 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker von Kanal 1. | |||||
8020:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:15 | Filter settings | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der entsprechende Parameter von Kanal 1 gilt für alle Kanäle: 0x8000:15 „Filter Settings“. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:17 | User calibration offset | Anwenderkalibrierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:18 | User calibration gain | Anwenderkalibrierung: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8020:19 | Sensor Type | Thermoelement | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Typ K -200°C bis 1370°C | |||||
1 | Typ J -100°C bis 1200°C | |||||
2 | Typ L 0°C bis 900°C | |||||
3 | Typ E -100°C bis 1000°C | |||||
4 | Typ T -200°C bis 400°C | |||||
5 | Typ N -100°C bis 1300°C | |||||
6 | Typ U 0°C bis 600°C | |||||
7 | Typ B 600°C bis 1800°C | |||||
8 | Typ R 0°C bis 1767°C | |||||
9 | Typ S 0°C bis 1760°C | |||||
10 | Typ C 0°C bis 2320°C | |||||
100 | ± 30 mV (1 µV Auflösung) | |||||
101 | ± 60 mV (2 µV Auflösung) | |||||
102 | ± 75 mV (4 µV Auflösung) | |||||
8020:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8030: TC Settings Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8030:0 | TC Settings Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8030:01 | Enable user scale | Aktiviert die Benutzerskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8030:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:06 | Enable filter | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der Filter ist immer aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8030:0C | Cold junction compensation | Kaltstellenkompensation | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker. | |||||
1 | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. | |||||
2 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten. | |||||
3 | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über den Pt1000 im Stecker von Kanal 1. | |||||
8030:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:11 | User scale offset | Anwenderskalierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Anwenderskalierung: Gain | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:15 | Filter settings | Dieser Parameter ist wirkungslos. Der entsprechende Parameter von Kanal 1 gilt für alle Kanäle: 0x8000:15 „Filter Settings“. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:17 | User calibration offset | Anwenderkalibrierung: Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:18 | User calibration gain | Anwenderkalibrierung: Gain | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 8030: TC Settings Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8030:19 | Sensor Type | Thermoelement | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Typ K -200°C bis 1370°C | |||||
1 | Typ J -100°C bis 1200°C | |||||
2 | Typ L 0°C bis 900°C | |||||
3 | Typ E -100°C bis 1000°C | |||||
4 | Typ T -200°C bis 400°C | |||||
5 | Typ N -100°C bis 1300°C | |||||
6 | Typ U 0°C bis 600°C | |||||
7 | Typ B 600°C bis 1800°C | |||||
8 | Typ R 0°C bis 1767°C | |||||
9 | Typ S 0°C bis 1760°C | |||||
10 | Typ C 0°C bis 2320°C | |||||
100 | ± 30 mV (1 µV Auflösung) | |||||
101 | ± 60 mV (2 µV Auflösung) | |||||
102 | ± 75 mV (4 µV Auflösung) | |||||
8030:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |