Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.11

  • Technische Daten aktualisiert
  • Signalanschlüsse aktualisiert

2.10

  • Kapitel „Messbereiche“ aktualisiert

2.9

  • Kapitel „Einstellungen und Betriebsmodi“ aktualisiert
  • Struktur-Update

2.8

  • Technische Daten aktualisiert
  • Signalanschluss aktualisiert

2.7

  • EP3184-0002: Signalanschluss aktualisiert
  • Abmessungen aktualisiert
  • UL-Anforderungen aktualisiert

2.6

  • Titelseite aktualisiert

2.5

  • EP3174-0092: Technische Daten aktualisiert
  • Update Struktur

2.4

  • EP3184-x002 - Einführung: Grafiken korrigiert
  • Update Struktur

2.3.0

  • Anzugsmomente für Steckverbinder aktualisiert
  • EP3174-0092 hinzugefügt
  • Update Kapitel Montage
  • Update Kapitel Betriebsmodi
  • Update Struktur

2.2.0

  • EP3162-0002 - Analoge Spannungseingänge M12 aktualisiert
  • EP3162-0002 - Analoge Stromeingänge M12 aktualisiert
  • EP3162-0002 - Galvanische Trennung der Kanäle aktualisiert
  • Hinweise zur analogen Spezifikation hinzugefügt
  • Verkabelung aktualisiert

2.1.0

  • EP3162-0002 hinzugefügt
  • Objektbeschreibung und Parametrierung EP31x4 aktualisiert
  • Objektbeschreibung und Parametrierung EP31x2 hinzugefügt
  • Objektübersicht EP31x4 aktualisiert
  • Objektübersicht EP31x2 hinzugefügt
  • Anzugsmomente für Steckverbinder aktualisiert
  • Spannungsversorgung aktualisiert

2.0.0

  • Migration

1.5.0

  • Anschlussbeschreibung für analoge Stromeingänge (M12) überarbeitet
  • Kapitel „Einstellungen und Betriebsmodi“ aktualisiert

1.4.0

  • Signaleinstellungen ergänzt
  • Anschluss der Sensoren aktualisiert

1.3.0

  • Objektbeschreibung aktualisiert

1.2.0

  • Technische Daten aktualisiert
  • Übersicht der EtherCAT-Kabel erweitert
  • Montage und Verkabelung aktualisiert

1.1.0

  • Beschreibung der Power-LEDs erweitert
  • Objektbeschreibung erweitert
  • Technische Daten aktualisiert

1.0.1

  • Objektbeschreibung korrigiert

Version

Kommentar

1.0.0

  • Beschreibung der Status-LEDs überarbeitet

0.6

  • EP3182-1002 hinzugefügt
  • Zubehör hinzugefügt
  • Anzugsmomente für Steckverbinder hinzugefügt
  • Objektbeschreibung korrigiert

0.5

  • Erste vorläufige Version

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so dass ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der EtherCAT Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29
10 - Produktionsjahr 2010
02 - Firmware-Stand 02
01 - Hardware-Stand 01

Weitere Informationen zu diesem Thema: Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten.