Anschlussbelegung

Klemmstelle 1…16

Anschlussbelegung 1:

Klemmstelle

Name

Kommentar

1

Encoderversorgung +

Versorgungsspannungs-Ausgang für den Encoder.
Die Ausgangsspannung ist einstellbar.

2

ENC A+

Eingang für das Encoder-Signal A+

3

ENC B+

Eingang für das Encoder-Signal B+

4

ENC C+

Eingang für das Encoder-Signal C+

5

Hall-Sensor U

Eingang für Hall-Sensor U

6

Hall-Sensor W

Eingang für Hall-Sensor W

7

Hall-Sensor Versorgung +

Versorgungsspannungs-Ausgang für die Hall-Sensoren.
Die Ausgangsspannung ist einstellbar.

8

Input 1

Digitaler Eingang 24 V

9

Encoderversorgung GND

GND für den Encoder

10

ENC A-

Eingang für das Encoder-Signal A-

11

ENC B-

Eingang für das Encoder-Signal B-

12

ENC C-

Eingang für das Encoder-Signal C-

13

Hall-Sensor V

Eingang für Hall-Sensor V

14

-

-

15

Hall-Sensor Versorgung GND

GND für die Hall-Sensoren

16

Input 2

Digitaler Eingang 24 V

Klemmstelle 1'…16'

Anschlussbelegung 2:

Hinweis

Die Lastspannung ist nicht kurzschlussfest

Kabelbrand und Defekt möglich.

  • Eine Überstromschutzeinrichtung für die Lastspannung einsetzen.
  • Die Überstromschutzeinrichtung so dimensionieren, dass der maximale Strom auf den dreifachen Wert des Nennstroms für maximal 1 Sekunde begrenzt wird.

Klemmstelle

Name

Kommentar

1‘

Lüfter Versorgung +

Versorgungsspannungs-Ausgang 24 VDC für das Lüftermodul ZB8610 (optionales Zubehör).

2‘

Lüfter-Diagnose

Eingang für das Signal „Diag“ des Lüftermoduls ZB8610.

3‘

-

-

4‘

Motorphase U

Motorphase U

5‘

Motorphase W

Motorphase W

6‘

Motorbremse +

Digitaler Ausgang für die Motorbremse

7‘

Lastspannung 48 VDC

Eingänge für die Lastspannung (8…48 V)

8‘

Lastspannung 48 VDC

9‘

Lüfter Versorgung GND

GND für das Lüftermodul ZB8610.

10‘

Lüfter-Modus

Ausgang für das Signal „Mode“ des Lüftermoduls ZB8610.

11‘

-

-

12‘

Motorphase V

Motorphase V

13‘

HW Enable

Eingang zum Freigeben der Endstufe

14‘

Motorbremse GND

GND für die Motorbremse

15‘

Lastspannung GND

GND für die Lastspannung

16‘

Lastspannung GND

GND für die Lastspannung