Grundlagen zur Funktion

Die Lightbus-Masterklemme EL6720 orientiert sich an den Eigenschaften der Masterkarten FC2001/FC2002. Die Feldbuskarten sind im PC eingebaut und direkt von TwinCAT angesprochen, die EL6720 wird hingegen über den EtherCAT-Feldbus betrieben.

Für die EL6720 ist zu beachten:

Diagnose Basics

Für die Lightbus-Diagnose über die EL6720 stehen folgende Informationen zur Verfügung:

Grundlagen zur Funktion 2:
EL6720 - Statusinformationen im CoE-Online Reiter

Darüber hinaus ist natürlich die Diagnose der eigentlichen IO-Boxen empfehlenswert, z. B. die Kopplerdiagnose der BK2000 aus diesem Beispiel.

Grundlagen zur Funktion 3:
BK2000 - Statusinformation

Bedienung im Lightbus-Fehlerfall

Wenn es zum Ausfall eines Lightbus-Teilnehmers oder zu einer Lightbus-Verbindungsunterbrechung kommt, ist keine durchgängige Kommunikation mehr möglich. Der Lightbus-Master teilt aber mit, wo die Leitungsunterbrechung zu finden ist. Nach Beheben der Unterbrechung ist der Lightbus-Master neu zu starten.

Empfohlener Ablauf im Fehlerfall:

  1. Auslesen der Diagnoseinformation aus dem CoE-Verzeichnis der EL6720, z. B. aus der PLC über ADS
    Siehe dazu das Diagnose-Beispielprogramm. (Download)
  2. Reparatur bzw. Beheben der Fehlstelle
  3. Die EL6720 befindet sich dann im EtherCAT-state SafeOP_Err, ein Reset der EL6720 ist durchzuführen:
    • Clear Error
    • Der LowIntensityTest wird in der EL6720 durchgeführt (evtl. auftretenden Warnungen siehe CoE-Übersicht 0xFA00:01)
    • in OP setzen
      Dies kann manuell im System Manager ausgeführt werden oder z. B. aus der PLC über FB_EcReqSlaveState aus der TcEtherCAT.lib.

LWL Reset/Dämpfungstest

Die Lightbus-Strecke kann einem Dämpfungstest durch die EL6720 unterzogen werden. Dieser Dämpfungstest erfolgt durch Senden von ausgewählten Testtelegrammen bei 80% Sendeleistung aller Module und erfolgt

AoE

Wenn im Lightbus-Ring ADS-fähige Geräte integriert sind, können diese in der Kette TwinCAT --> EtherCAT --> EL6720 --> IO-Box (und zurück) mit ADS über die ADS-Adresse angesprochen werden. Zum Eintragen der dazu nötigen ADS-Route über die EL6720 bietet die EL6720 in der Konfiguration die AoE-Adresse an:

Grundlagen zur Funktion 4:
AoE-Adresse

Beispielprogramm zur Lightbus-Diagnose

In diesem Beispielprogramm
Grundlagen zur Funktion 5: (Download)
wird gezeigt, wie die PLC aus der EL6720 Informationen über den Lightbus-Betrieb auslesen kann. Außerdem wird der Reset-Ablauf im Fehlerfall demonstriert. Es orientiert sich an den Daten der FC200x, der FB fasst die Daten aus EL6720/EtherCAT und DeviceLightbus zu einer Diagnose-Struktur zusammen.

Die Auswertung der max. 3 CDL wird demonstriert, in dem ein PLC-Projekt mit 3 Tasks mit Zykluszeiten von 1, 10 und 100 ms verlinkt ist.

Grundlagen zur Funktion 6:
Darstellung EL6720 Lightbus-Master-Hardware und Lightbus-device im TwinCAT Baum