0x8000-0x8FFF – Configuration Area

Die Configuration Area ermöglicht Lese- und Schreibzugriff auf Konfigurationsdaten der vorhandenen MDP-Module.

Die nachfolgende Modulliste enthält die verfügbaren Module. Sie gibt außerdem an, bei welchen Betriebssystemen die jeweiligen Module nicht verfügbar sind. Die zugehörigen Daten werden als Elemente von Tabellen dargestellt. Für jede Tabelle gibt es einen eindeutigen MDP-Index (siehe Informationsmodell).

Hinweis: Ist eine Komponente – z.B. ein EtherCAT-Port oder eine Festplatte – mehrfach auf dem System vorhanden, wird für jede eine eigene Modulinstanz erzeugt.

Übersicht der Modultypen nach Typnummern

Module

Typnummer

Betriebssystem (Modul nicht verfügbar)

NIC

0x0002

 

Time

0x0003

 

User Management

0x0004

 

RAS

0x0005

TwinCAT/BSD

FTP

0x0006

TwinCAT/BSD

SMB

0x0007

 

TwinCAT

0x0008

 

Software

0x000A

 

CPU

0x000B

 

Memory

0x000C

 

Firewall WinCE

0x000E

 

File System Object

0x0010

 

Display Device

0x0013

 

EWF

0x0014

TwinCAT/BSD

FBWF

0x0015

TwinCAT/BSD

OS

0x0018

 

RAID

0x0019

 

Fan

0x001B

 

Mainboard

0x001C

 

Disk Management

0x001D

 

UPS

0x001E

 

Physical Drive (S.M.A.R.T)

0x001F

Windows CE/Windows Embedded Compact

TwinCAT/BSD

Mass Storage Monitoring

0x0020

Windows CE/Windows Embedded Compact

Unified Write Filter (UWF)

0x0021

Windows CE/Windows Embedded Compact

TwinCAT/BSD

IO

0x0022

 

Misc

0x0100

 

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Module erläutert. Jedes Modul kann Zugriffsmöglichkeiten unterschiedlicher MDP Areas beinhalten.