Aufbau
Nr. | Komponente | Beschreibung |
---|---|---|
1 | DIP-Schalter (S101). | Mit dem DIP-Schalter können Sie die IP-Adresse für die geswitchten Ethernet-Schnittstellen X101/X102 einstellen. |
2 | Batteriefach (unter der Frontklappe). | Spannungsversorgung für die batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum. |
3 | MicroSD-Kartenslot (unter der Frontklappe). | Steckplatz für industrietaugliche MicroSD-Karten. |
4 | Ethernet-Schnittstellen RJ45 (X101, X102). | Für den Anschluss an lokale Netzwerke. Realtime-Ethernet fähig. |
5 | Damit wird der Embedded-PC in den Config-Modus versetzt. | |
6 | Diagnose-LEDs. Für die Diagnose-LEDs WD und ERR können Sie eigene Diagnosemeldungen erstellen (siehe: Diagnose-LEDs ansteuern). | |
7 | Ethernet-Schnittstelle (X001). | Schnittstelle, um den Embedded-PC in Betrieb zu nehmen und zu programmieren. |
8 | Diagnose der Spannungsversorgung für Embedded-PC und Klemmenbus. Status der E-Bus und K-Bus Kommunikation. | |
9 | Federkraftklemmen, +24 V und 0V | Spannungsversorgung für Embedded-PC. |
10 | Klemmenbus (K- oder E-Bus) | Schnittstelle für EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen. Datenaustausch und Versorgung. |
11 | Federkraftklemme, +24 V | Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt. |
12 | Federkraftklemme, 0 V | Spannungsversorgung für Busklemmen über Powerkontakt. |
13 | Klemmenentriegelung | Löst die Netzteilklemme und damit den Embedded-PC von der Tragschiene. |
14 | Federkraftklemme, PE | Federkraftklemme für Powerkontakt PE. |
15 | Powerkontakte, +24 V, 0 V, PE | Powerkontakte für Busklemmen. |