Batterie wechseln

Hinweis

Explosionsgefahr

Eine falsch eingelegte Batterie kann explodieren und den Embedded-PC beschädigen.

Verwenden Sie nur Originalbatterien und achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt sind.

Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden. Bei dem Embedded-PC wird eine Batterie vom Typ CR2032 eingesetzt.

Technische Daten der eingesetzten Batterie.

Batterietyp

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)

Standard
Belastung

Abmessungen

nominal Spannung

nominal
Kapazität

kontinuierliche Last

Durchmesser

Höhe

CR2032

3,0 V

225 mAh

0.20 mA

20.0 mm

3.20 mm

Das Batteriefach befindet sich unter der Frontklappe. Die Batterie puffert die Uhrzeit und das Datum. Die Uhrzeit und das Datum werden zurückgesetzt, sobald die Batterie entfernt wird.

Beachten Sie dieses Verhalten für Ihre Hard- und Softwarekonfiguration und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum nach dem Wechsel neu ein.

Voraussetzungen:

Wechseln Sie die Batterie wie folgt:

1. Öffnen Sie Frontklappe.
2. Setzen Sie den Schraubenzieher unter- oder oberhalb der Batterie an und hebeln Sie die Batterie vorsichtig aus dem Batteriefach.
Batterie wechseln 1:
3. Schieben Sie die neue Batterie in das Batteriefach. Der Pluspol zeigt dabei nach links in Richtung der Ethernet-Schnittstellen.
Batterie wechseln 2:
Der Batteriewechsel ist abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein.