Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule


EtherCAT Box


EtherCAT-Klemmen


EtherCAT-Steckmodule


Feldbus Box und IO-Link-Box



Feldbus Box



IO-Link-Box




EPIxxxx | Industriegehäuse





EPI1xxx, ERI1xxx | IO-Link-Box-Module mit digitalen Eingängen





EPI2xxx, ERI2xxx | IO-Link-Box-Module mit digitalen Ausgängen





EPI3xxx, ERI3xxx | IO-Link-Box-Module mit analogen Eingängen






Vorwort






Produktübersicht







Modulübersicht







EPI3174-0002, ERI3174-0002







EPI3188-0022








Einführung








Technische Daten









Messbereiche










Messbereich -10 … +10 V










Messbereich 0 … 10 V










Messbereich -20 … +20 mA










Messbereich 0 … 20 mA










Messbereich 4 … 20 mA








Prozessabbild






Grundlagen IO-Link






Montage und Anschluss






Inbetriebnahme und Konfiguration






Device-Parameter






Anhang





EPI4xxx, ERI4xxx | IO-Link-Box mit 2 analogen Eingängen + 2 analogen Ausgängen




ERIxxxx | Zinkdruckguss-Gehäuse



Feldbus Module