Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler



BK1120, BK1150, BK1250 | EtherCAT-Buskoppler für K-Busklemmen



BK3xx0 und LC3100 | Buskoppler für PROFIBUS-DP



BK51x0



BK52x0 und LC5200 | Buskoppler für DeviceNet



BK7150 | Bus Coupler for CC-Link



BK9000, BK9050 und BK9100 | Buskoppler für Ethernet



BK9053 und BK9103 | Buskoppler für PROFINET



BK9055 and BK9105 | Bus Coupler for EthernetIP



BK9500 - Buskoppler für USB



EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler



EK110x-00xx, EK15xx | EtherCAT-Buskoppler



EKM1101 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch und Diagnose



EK1110, EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung



EK1110-0043, EK1110-0044 | EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung



EK112x, EK15xx | EtherCAT-Abzweige



EK1300 | EtherCAT P-Koppler



EK1310 | 1-Port-EtherCAT P-Verlängerung mit Einspeisung



EK1322 | 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung




Vorwort




Produktbeschreibung




Grundlagen der Kommunikation




Montage und Verdrahtung





Hinweise zum ESD-Schutz





Montage und Demontage - Frontentriegelung oben





Einbaulagen





Anschluss






Anschlusstechnik






Verdrahtung






Schirmung





Hinweis zur Spannungsversorgung





Positionierung von passiven Klemmen





UL-Hinweise





Anschlussbelegung EK1322





EtherCAT P-Anschluss





Anzugsdrehmoment für den Steckverbinder





Leitungsverluste EtherCAT P-Kabel, M8





Entsorgung




Inbetriebnahme




Fehlerbehandlung und Diagnose




Anhang



EK18xx | EtherCAT-Buskoppler



EK3100 | PROFIBUS Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9000 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9160 | IoT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9300 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9320 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9500 | EtherNet/IP™-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen