Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
Busklemmen-Controller
Busklemmen
Klemmenmodule
EtherCAT Box
EPxxxx | Industriegehäuse
EPPxxxx | Industriegehäuse
IO-Konfiguration in TwinCAT | EtherCAT-Box-Module
EPPxxxx-x7xx | EtherCAT P-Box-Module mit ID-Switch
EPP1xxx | EtherCAT P-Box-Module mit digitalen Eingängen
EPP1111-0000 | EtherCAT P-Box mit ID-Switch
EPP1321-0060 | 1-Kanal-EtherCAT-zu-EtherCAT-P-Einspeisung
EPP1322-0001 | EtherCAT P-Sternverteiler mit Einspeisung
Vorwort
Produktgruppe: EtherCAT P-Box-Module
Produktübersicht
Montage und Anschlüsse
Montage
Anschlüsse
Übersicht
EtherCAT
EtherCAT P
EtherCAT Status-LEDs
Versorgungsspannungen
UL-Anforderungen
Entsorgung
Inbetriebnahme und Konfiguration
Anhang
EPP1332-0001, EPP1342-0001 | EtherCAT P-Sternverteiler
EPP1518-0002 | 2-Kanal-Vor-/-Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 32 Bit
EPP2xxx | EtherCAT P-Box-Module mit Digital-Ausgängen
EPP3174, EPP3184 | EtherCAT P-Box-Module mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EPP3204-0002 | 4-Kanal-Analog-Eingang Pt100 (RTD)
EPP3314-0002 | 4-Kanal-Analog-Eingang Thermoelement
EPP3356-0022 | 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, M12
EPP3504-0023/ ERP3504-0022 | 4-Kanal-Messbrückenauswertung (DMS) Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps
EPP3632-0001 | 2-Kanal-Interface für Condition Monitoring (IEPE), 16 Bit
EPP3744-x041 | EtherCAT P-Box-Module mit Druckeingängen
EPP3752-0000 | 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor
EPP4174-0002 | 4-Kanal-Analog-Ausgang, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differenziell
EPP43x4-1002 | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang
EPP4374-0002 | EtherCAT P-Box mit analogen Eingängen und Ausgängen
EPP5xxx | EtherCAT P-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung
EPP6001-0002 | 1-Kanal serielle Schnittstelle (RS232 / RS422 / RS485)
EPP6002-0002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle, RS232, RS422/RS485
EPP6090-0000 | Displaybox mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler
EPP622x | IO-Link-Master in Schutzart IP67
EPP7041-x002 | Schrittmotormodul 48 V DC mit Inkremental-Encoder
EPP7342-0002 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A
EPP9001-0060 | EtherCAT P-/EtherCAT-Connector mit Spannungsweiterleitung
EPP9022-0060 | EtherCAT P-Box mit Diagnose
EPP9022-9060 | EtherCAT P-Box mit Diagnose, TwinSAFE SC
EQxxxx | Edelstahlgehäuse
ERxxxx | Zinkdruckguss-Gehäuse