Dokumentationshinweise
Zu Ihrer Sicherheit
Produktübersicht
Technische Daten
Definitionen und technische Begriffe
Angaben für Betrieb und Umgebung
AX1101-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 1,65 A
AX1103-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 3,4 A
AX1106-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Einachsmodul, 6,9 A
AX1201-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 1,65 A
AX1203-1xxx | Economy-Servoverstärker, einphasig, Doppelachsmodul, 3,4 A
AX1103-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 3,4 A
AX1106-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 6,9 A
AX1112-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Einachsmodul, 12 A
AX1203-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 3,0 A
AX1206-3xxx | Economy-Servoverstärker, dreiphasig, Doppelachsmodul, 6,0 A
Maßzeichnungen
Lieferumfang
Transport und Lagerung
Technische Beschreibung
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Wartung und Reinigung
Zubehör
Außerbetriebnahme
Richtlinien und Normen