Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule


EtherCAT Box



EPxxxx | Industriegehäuse



EPPxxxx | Industriegehäuse




IO-Konfiguration in TwinCAT | EtherCAT-Box-Module




EPPxxxx-x7xx | EtherCAT P-Box-Module mit ID-Switch




EPP1xxx | EtherCAT P-Box-Module mit digitalen Eingängen




EPP1111-0000 | EtherCAT P-Box mit ID-Switch




EPP1321-0060 | 1-Kanal-EtherCAT-zu-EtherCAT-P-Einspeisung




EPP1322-0001 | EtherCAT P-Sternverteiler mit Einspeisung





Vorwort





Produktgruppe: EtherCAT P-Box-Module





Produktübersicht






Einführung






Blockschaltbild






Technische Daten






Lieferumfang






Prozessabbild






Technologie







EtherCAT-Datenfluss





Montage und Anschlüsse





Inbetriebnahme und Konfiguration





Anhang




EPP1332-0001, EPP1342-0001 | EtherCAT P-Sternverteiler




EPP1518-0002 | 2-Kanal-Vor-/-Rückwärtszähler 24 V DC, 1 kHz, 32 Bit




EPP2xxx | EtherCAT P-Box-Module mit Digital-Ausgängen




EPP3174, EPP3184 | EtherCAT P-Box-Module mit konfigurierbaren analogen Eingängen




EPP3204-0002 | 4-Kanal-Analog-Eingang Pt100 (RTD)




EPP3314-0002 | 4-Kanal-Analog-Eingang Thermoelement




EPP3356-0022 | 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, M12




EPP3504-0023/ ERP3504-0022 | 4-Kanal-Messbrückenauswertung (DMS) Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps




EPP3632-0001 | 2-Kanal-Interface für Condition Monitoring (IEPE), 16 Bit




EPP3744-x041 | EtherCAT P-Box-Module mit Druckeingängen




EPP3752-0000 | 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor




EPP4174-0002 | 4-Kanal-Analog-Ausgang, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differenziell




EPP43x4-1002 | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang




EPP4374-0002 | EtherCAT P-Box mit analogen Eingängen und Ausgängen




EPP5xxx | EtherCAT P-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung




EPP6001-0002 | 1-Kanal serielle Schnittstelle (RS232 / RS422 / RS485)




EPP6002-0002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle, RS232, RS422/RS485




EPP6090-0000 | Displaybox mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler




EPP622x | IO-Link-Master in Schutzart IP67




EPP7041-x002 | Schrittmotormodul 48 V DC mit Inkremental-Encoder




EPP7342-0002 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A




EPP9001-0060 | EtherCAT P-/EtherCAT-Connector mit Spannungsweiterleitung




EPP9022-0060 | EtherCAT P-Box mit Diagnose




EPP9022-9060 | EtherCAT P-Box mit Diagnose, TwinSAFE SC



EQxxxx | Edelstahlgehäuse



ERxxxx | Zinkdruckguss-Gehäuse