EPxxxx-x7xx | EtherCAT-Box-Module mit ID-Switch




EP1xxx | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen




EP1111-0000 | EtherCAT Box mit ID-Switch




EP1122 | 2-Port-EtherCAT-Abzweig




EP1258 | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen, Timestamp




EP1312-0001 | 2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8




EP1518-0002 | EtherCAT Box mit 8 digitalen Eingängen und 2 Zählern




EP20xx und EP28xx | EtherCAT-Box-Module mit digitalen Ausgängen




EP23xx | EtherCAT-Box-Module mit Digital-Eingängen und Digital-Ausgängen




EP2534-0002 | 4-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, stromgeregelt




EP2624-0002 | 4-Kanal-Relais-Ausgang




EP3048-0002 | 8-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, 2 kSps, M12




EP31xx | EtherCAT-Box-Module mit analogen Eingängen




EP3204-0002 und EP3314-0002 | EtherCAT-Box-Module für Pt100 (RTD) und für Thermoelemente




EP3356-0022 | Einkanalige präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit




EP3632-0001 | 2-Kanal-Interface für Condition Monitoring (IEPE), 16 Bit




EP3744-x041 | EtherCAT-Box-Module mit Druckeingängen




EP3751-0160 | 3-Achs-Beschleunigungssensor




EP3751-0260 | 3-Achs-Beschleunigungssensor, 3-Achs-Gyroskop




EP3752-0000 | 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor




EP4174-0002 | 4-Kanal-Analog-Ausgang, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differenziell




EP43x4-1002 | 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang




EP4374-0002 | EtherCAT Box mit analogen Eingängen und Ausgängen




EP4378-1022 | EtherCAT Box mit 4 analogen Eingängen, 4 analogen Ausgängen, 8 digitalen Eingängen/Ausgängen




EP5xxx | EtherCAT-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung




EP6001-0002 | Serielle Schnittstelle RS232 / RS422 / RS485




EP6002-0002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle, RS232, RS422/RS485




EP6070-0060 | EtherCAT Box, License-Key für TwinCAT 3.1




EP6080-0000 | EtherCAT Box, NOVRAM-Speicher 128 kByte




EP6090-0000 | Displaybox mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler




EP622x | IO-Link-Master in Schutzart IP67




EP6601-0002 | 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport




EP7041 | Schrittmotormodule




EP7041-4032 | 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, mit BiSS®-C-Encoder




EP7047-1032 | Schrittmotorbox mit Inkremental-Encoder und feldorientierter Regelung





Vorwort





Produktübersicht






Einführung






Technische Daten






Lieferumfang






Prozessabbild







"Predefined PDO Assignments"







Prozessdatenobjekte








"ENC Status"








"ENC Status compact"








"POS Status"








"POS Status compact"








"STM Status"








"STM Synchron info data"








"ENC Control"








"ENC Control compact"








"POS Control"








"POS Control 2"








"POS Control compact"








"STM Control"








"STM Position"








"STM Velocity"






Technologie





Montage und Anschlüsse





Inbetriebnahme und Konfiguration





Diagnose





CoE-Parameter





Anhang




EP7211-003x | Servomotormodule mit OCT




EP7342-0002 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A




EP7402 | 2-Kanal-Motor-Controller-Box für Rollenbahnsysteme




EP7412-x071 | 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A




EP7414-x071 | 4-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A




EP8309-1022 | Multifunktionale I/O-Box




EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface




EP9128-0021 | EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67




EP9208-1035 | Verteilerbox




EP92x4-002x | 4/4-Kanal-Powerverteilung für EtherCAT-Box-Module




EP9224-0037 | 4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P




EP9224-2037 | EtherCAT Box, 4-Port Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP, B17




EP9300-0022 | PROFINET-RT-EtherCAT-Box




EP9521-0020 | Medienkonverter, Ethernet/EtherCAT, 100 MBit/s, 24 V DC




EP9576-1032 | Brems-Chopper-Box