Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
BK1120, BK1150, BK1250 | EtherCAT-Buskoppler für K-Busklemmen
BK3xx0 und LC3100 | Buskoppler für PROFIBUS-DP
BK51x0
BK52x0 und LC5200 | Buskoppler für DeviceNet
BK7150 | Bus Coupler for CC-Link
BK9000, BK9050 und BK9100 | Buskoppler für Ethernet
BK9053 und BK9103 | Buskoppler für PROFINET
BK9055 and BK9105 | Bus Coupler for EthernetIP
BK9500 - Buskoppler für USB
EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler
EK110x-00xx, EK15xx | EtherCAT-Buskoppler
EKM1101 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch und Diagnose
EK1110, EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung
EK1110-0043, EK1110-0044 | EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung
EK112x, EK15xx | EtherCAT-Abzweige
EK1300 | EtherCAT P-Koppler
EK1310 | 1-Port-EtherCAT P-Verlängerung mit Einspeisung
EK1322 | 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung
EK18xx | EtherCAT-Buskoppler
EK3100 | PROFIBUS Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9000 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9160 | IoT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9300 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9320 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
EK9500 | EtherNet/IP™-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
Vorwort
Hinweise zur Dokumentation
Wegweiser durch die Dokumentation
Hinweise zur Informationssicherheit
Sicherheitshinweise
Ausgabestände der Dokumentation
Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten
Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung
Versionsidentifikation von EK-Kopplern
Beckhoff Identification Code (BIC)
Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)
Produktbeschreibung
Montage und Verdrahtung
Parametrierung und Inbetriebnahme
Konfiguration
Azyklische Kommunikation via CIA
Fehlerbehandlung und Diagose