Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler



BK1120, BK1150, BK1250 | EtherCAT-Buskoppler für K-Busklemmen



BK3xx0 und LC3100 | Buskoppler für PROFIBUS-DP



BK51x0



BK52x0 und LC5200 | Buskoppler für DeviceNet



BK7150 | Bus Coupler for CC-Link



BK9000, BK9050 und BK9100 | Buskoppler für Ethernet



BK9053 und BK9103 | Buskoppler für PROFINET



BK9055 and BK9105 | Bus Coupler for EthernetIP



BK9500 - Buskoppler für USB



EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler



EK110x-00xx, EK15xx | EtherCAT-Buskoppler



EKM1101 | EtherCAT-Koppler mit ID-Switch und Diagnose



EK1110, EK1110-0008 | EtherCAT-Verlängerung



EK1110-0043, EK1110-0044 | EtherCAT-EJ-Koppler, CX- und EL-Klemmen-Anbindung



EK112x, EK15xx | EtherCAT-Abzweige



EK1300 | EtherCAT P-Koppler



EK1310 | 1-Port-EtherCAT P-Verlängerung mit Einspeisung



EK1322 | 2-Port-EtherCAT P-Abzweig mit Einspeisung



EK18xx | EtherCAT-Buskoppler



EK3100 | PROFIBUS Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9000 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen




Vorwort




Produktbeschreibung




Montage und Verdrahtung




Parametrierung und Inbetriebnahme




Konfiguration




Ethernet





ModbusTCP/UDP






ModbusTCP/UDP-Protokoll






Modbus-Interfaces






Fehlerantwort des ModbusTCP Slaves (BK9000, BX/BC9xx0, IP/ILxxxx-B/C900, EK9000)






Zugriff über einen zweiten Client






Modbus-Funktionen







ModbusTCP-Funktionen







Read coil status (Funktion 1)







Read input status (Funktion 2)







Read holding register (Funktion 3)







Read input register (Funktion 4)







Force single coil (Funktion 5)







Preset single register (Funktion 6)







Diagnose (Funktion 8)







Force multiple coils (Funktion 15)







Preset multiple register (Funktion 16)







Read / Write Registers (Funktion 23)




Fehlerbehandlung und Diagose




Anhang



EK9160 | IoT-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9300 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9320 | PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen



EK9500 | EtherNet/IP™-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen