Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
Busklemmen-Controller
Busklemmen
Klemmenmodule
EtherCAT Box
EtherCAT-Klemmen
EtherCAT-Steckmodule
Feldbus Box und IO-Link-Box
Feldbus Box
IO-Link-Box
EPIxxxx | Industriegehäuse
ERIxxxx | Zinkdruckguss-Gehäuse
EPI1xxx, ERI1xxx | IO-Link-Box-Module mit digitalen Eingängen
EPI2xxx, ERI2xxx | IO-Link-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EPI3xxx, ERI3xxx | IO-Link-Box-Module mit analogen Eingängen
Vorwort
Produktübersicht
Modulübersicht
EPI3174-0002, ERI3174-0002
EPI3188-0022
Einführung
Technische Daten
Messbereiche
Messbereich -10 … +10 V
Messbereich 0 … 10 V
Messbereich -20 … +20 mA
Messbereich 0 … 20 mA
Messbereich 4 … 20 mA
Prozessabbild
Grundlagen IO-Link
Montage und Anschluss
Inbetriebnahme und Konfiguration
Device-Parameter
Anhang
EPI4xxx, ERI4xxx | IO-Link-Box mit 2 analogen Eingängen + 2 analogen Ausgängen
Feldbus Module