Industrie-PC

Feldbuskomponenten


Buskoppler


Busklemmen-Controller


Busklemmen


Klemmenmodule


EtherCAT Box


EtherCAT-Klemmen


EtherCAT-Steckmodule



EtherCAT - System-Handbuch | Einführung, Montage, Verdrahtung, Konfiguration, Betrieb, Diagnose, TwinCAT, Distributed Clocks, FAQ



I/O-Analog-Handbuch | Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen



Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet | Technische Empfehlungen und Hinweise zur Auslegung, Ausfertigung und Prüfung



EJ110x-00xx | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler




Vorwort




Systemübersicht




Produktbeschreibung




Installation von EJ-Modulen




EtherCAT-Grundlagen




Inbetriebnahme




Anhang





Support und Service



EJ1008 | 8-Kanal Digital Eingangsmodul 24 V DC, 3 ms



EJ1122 | 2-Port EtherCAT-Abzweig



EJ1128 | 8-Kanal Digital Eingangsmodul 5 V DC / 3,3 V DC



EJ1254 | 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, Timestamp



EJ18xx | EtherCAT-Steckmodule, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC



EJ2008 | 8-Kanal Digital Ausgangsmodul 24 V DC, 0,5 A



EJ2128 | 8-Kanal Digital Ausgangsmodul 5 V DC / 3,3 V DC



EJ2262 | 2-Kanal Digital Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling



EJ2502 | 2-Kanal Pulsweiten Ausgangsmodul 24 V DC



EJ2521-0224, EJ2522 | Pulse-Train-Ausgangsmodul, Inkremental-Encoder-Simulationsmodul



EJ2564 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal LED-Ausgang, 5...48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode



EJ28x9 | 16-Kanal Digital Ausgangsmodule 24 V DC, 0,5 A



EJ30xx | Analoge Eingangsmodule 12 Bit



EJ31xx | Analog Eingangsmodule 16 Bit



EJ3114-0010 | 4-Kanal Analog Eingang, Strom -20 mA...+20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise



EJ3124-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, TwinSAFE SC



EJ32xx | 2-, 4-Kanal Eingangsmodule PT100 (RTD)



EJ3255 | EtherCAT-Steckmodul, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit



EJ3314-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, TwinSAFE SC



EJ3318 | 8-Kanal Eingang, Thermoelement mit Drahtbrucherkennung



EJ40xx | Analog Ausgangsmodule (12 Bit)



EJ41xx | Analog Ausgangsmodule (16 Bit)



EJ5002 | SSI Geber Interface



EJ5021 | 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss



EJ5042-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, ohne Sensorversorgung



EJ5101, EJ5101-0090 | Inkremental-Encoder-Interface



EJ5112 | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB oder 1 x ABC



EJ5151 | Inkremental-Encoder-Interface



EJ6002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle RS232, RS422 oder RS485



EJ6070 | EtherCAT-Steckmodul, License-Key für TwinCAT 3.1



EJ6080 | Kommunikations-Interface, Speicher, 128 kByte, NOVRAM



EJ6224, EJ6224-0090 | IO-Link Master



EJ70x1 | Schrittmotormodule



EJ70x7 | Schrittmotormodule mit Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung



EJ7211-0010 | Servomotormodul für OCT, 48 V DC, 4,5 A (Ieff)



EJ7342 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A



EJ7334-0008 | 4-Kanal Motion Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A



EJ7411 | 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder



EJ9001 | Platzhaltermodul



EJ9400 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2,5 A



EJ9404 | EtherCAT-Steckmodul Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 12 A



EJ9505 | Netzteil-Steckmodul 5 V DC



EJ9576 | Brems-Chopper-Modul



EJ8906-0005 | EJ Starter Board (EtherCAT-Steckmodule nicht enthalten)



EJ8xxx | Signal Distribution Board für Standard EtherCAT-Steckmodule


Feldbus Box und IO-Link-Box


Feldbuskarten und Switche


Stromversorgungen


Messwandler


Feldbuszubehör

Antriebstechnik

TwinCAT 3

TwinCAT 2

MX-System

Branchenlösungen

Allgemeine Produktinformationen

Suche

News

Home