Industrie-PC
Feldbuskomponenten
Buskoppler
Busklemmen-Controller
Busklemmen
Klemmenmodule
EtherCAT Box
EtherCAT-Klemmen
EtherCAT-Steckmodule
EtherCAT - System-Handbuch | Einführung, Montage, Verdrahtung, Konfiguration, Betrieb, Diagnose, TwinCAT, Distributed Clocks, FAQ
I/O-Analog-Handbuch | Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen
Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet | Technische Empfehlungen und Hinweise zur Auslegung, Ausfertigung und Prüfung
EJ110x-00xx | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler
EJ1008 | 8-Kanal Digital Eingangsmodul 24 V DC, 3 ms
EJ1122 | 2-Port EtherCAT-Abzweig
EJ1128 | 8-Kanal Digital Eingangsmodul 5 V DC / 3,3 V DC
EJ1254 | 4-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 1 µs, Timestamp
EJ18xx | EtherCAT-Steckmodule, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC
EJ2008 | 8-Kanal Digital Ausgangsmodul 24 V DC, 0,5 A
EJ2128 | 8-Kanal Digital Ausgangsmodul 5 V DC / 3,3 V DC
EJ2262 | 2-Kanal Digital Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling
EJ2502 | 2-Kanal Pulsweiten Ausgangsmodul 24 V DC
EJ2521-0224, EJ2522 | Pulse-Train-Ausgangsmodul, Inkremental-Encoder-Simulationsmodul
EJ2564 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal LED-Ausgang, 5...48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode
EJ28x9 | 16-Kanal Digital Ausgangsmodule 24 V DC, 0,5 A
EJ30xx | Analoge Eingangsmodule 12 Bit
EJ31xx | Analog Eingangsmodule 16 Bit
EJ3114-0010 | 4-Kanal Analog Eingang, Strom -20 mA...+20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise
EJ3124-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, TwinSAFE SC
EJ32xx | 2-, 4-Kanal Eingangsmodule PT100 (RTD)
Vorwort
Systemübersicht
Produktbeschreibung
Installation von EJ-Modulen
EtherCAT-Grundlagen
Inbetriebnahme
Hinweis auf Dokumentation EL32xx
EJ32xx - Objektbeschreibung und Parametrierung
Restore Objekt
Konfigurationsdaten
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Eingangsdaten
Konfigurationsdaten Herstellerspezifisch
Informations- und Diagnostikdaten
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Anhang
EJ3255 | EtherCAT-Steckmodul, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit
EJ3314-0090 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, TwinSAFE SC
EJ3318 | 8-Kanal Eingang, Thermoelement mit Drahtbrucherkennung
EJ40xx | Analog Ausgangsmodule (12 Bit)
EJ41xx | Analog Ausgangsmodule (16 Bit)
EJ5002 | SSI Geber Interface
EJ5021 | 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss
EJ5042-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C, ohne Sensorversorgung
EJ5101, EJ5101-0090 | Inkremental-Encoder-Interface
EJ5112 | 2-Kanal-Inkremental-Encoder-Interface, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB oder 1 x ABC
EJ5151 | Inkremental-Encoder-Interface
EJ6002 | 2-Kanal serielle Schnittstelle RS232, RS422 oder RS485
EJ6070 | EtherCAT-Steckmodul, License-Key für TwinCAT 3.1
EJ6080 | Kommunikations-Interface, Speicher, 128 kByte, NOVRAM
EJ6224, EJ6224-0090 | IO-Link Master
EJ70x1 | Schrittmotormodule
EJ70x7 | Schrittmotormodule mit Inkremental-Encoder, feldorientierte Regelung
EJ7211-0010 | Servomotormodul für OCT, 48 V DC, 4,5 A (Ieff)
EJ7342 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 48 V DC, 3,5 A
EJ7334-0008 | 4-Kanal Motion Interface, DC-Motor, 24 V DC, 3 A
EJ7411 | 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder
EJ9001 | Platzhaltermodul
EJ9400 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 2,5 A
EJ9404 | EtherCAT-Steckmodul Netzteil zur E-Bus-Versorgung, 24 V DC, 12 A
EJ9505 | Netzteil-Steckmodul 5 V DC
EJ9576 | Brems-Chopper-Modul
EJ8906-0005 | EJ Starter Board (EtherCAT-Steckmodule nicht enthalten)
EJ8xxx | Signal Distribution Board für Standard EtherCAT-Steckmodule
Feldbus Box und IO-Link-Box
Feldbuskarten und Switche
Stromversorgungen
Messwandler
Feldbuszubehör
Antriebstechnik
TwinCAT 3
TwinCAT 2
MX-System
Branchenlösungen
Allgemeine Produktinformationen
Suche
News
Home