E_BA_ObjectType
TYPE E_BA_ObjectType :
(
Invalid := 0,
Undefined := 1,
{region 'Analog'}
eAnalogInput := 10,
eAnalogOutput := 11,
eAnalogValue := 12,
{endregion}
{region 'Binary'}
eBinaryInput := 15,
eBinaryOutput := 16,
eBinaryValue := 17,
{endregion}
{region 'Multistate'}
eMultistateInput := 20,
eMultistateOutput := 21,
eMultistateValue := 22,
{endregion}
{region 'Misc'}
eObject := 25,
eStructuredView := 26,
eProject := 27,
eEventClass := 28,
eCalendar := 29,
eSchedule := 30,
eLoop := 31,
eTrend := 32,
{endregion}
) BYTE;
END_TYPE