Function type (code)

Typ

Beschreibung

0..127

Reserviert (privater Bereich)

128

Distanzschutz

129

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

130..143

Reserviert (privater Bereich)

144..145

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

146..159

Reserviert (privater Bereich)

160

Überstromzeitschutz

161

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

162..175

Reserviert (privater Bereich)

176

Transformator-Differentialschutz

177

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

178..191

Reserviert (privater Bereich)

192

Leitungsdifferentialschutz

193

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

194..207

Reserviert (privater Bereich)

208

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

209

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

210..223

Reserviert (privater Bereich)

224

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

225

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

226..239

Reserviert (privater Bereich)

240

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

241

Nicht benutzt (kompatibler Bereich)

242..253

Reserviert (privater Bereich)

254

Generische Funktion (GEN)

255

Globale Funktion (GLB)