E_CTRL_STATE
TYPE E_CTRL_STATE :
(
eCTRL_STATE_IDLE := 0,
eCTRL_STATE_PASSIVE := 1,
eCTRL_STATE_ACTIVE := 2,
eCTRL_STATE_RESET := 3,
eCTRL_STATE_MANUAL := 4,
eCTRL_STATE_TUNING := 5,
eCTRL_STATE_TUNED := 6,
eCTRL_STATE_SELFTEST := 7,
eCTRL_STATE_ERROR := 8,
eCTRL_STATE_SYNC_MOVEMENT := 9
);
END_TYPE