Literature notes
Information - not recommendations - on secondary literature is provided below. The list is not all-embracing, and only provides a small subset of the relevant literature.
Digitale Signalverarbeitung, Fourier-Analyse, Fensterung (Deutsch)
- A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, J.R. Buck: Zeitdiskrete Signalverarbeitung. Pearson Studium, 2004. ISBN 3-8273-7077-9
- K.-D. Kammeyer, K. Kroschel: Digitale Signalverarbeitung – Filterung und Spektralanalyse mit MATLAB-Übungen. Teubner, 2002. ISBN 3-519-46122-6
Discrete-Time signal processing, Fourier-analysis, windowing (English)
- A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, J.R. Buck: Discrete-Time Signal Processing. Pearson Education, 2009. ISBN 987-0131988422
- J.G. Proakis, D.K. Manolakis: Digital Signal Processing. Pearson Education, 2013.
ISBN 978-0131988422
Zustandsüberwachung (Deutsch)
- J. Kolerus, J. Wassermann: Zustandsüberwachung von Maschinen. Expert Verlag, 2008.
ISBN: 978-3-8169-2597-2 - DIN ISO 10816, Mechanische Schwingungen – Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messung an nicht-rotierenden Teilen (vorher VDI-Richtlinie 2056). Die Norm besteht aus mehreren Bestandteilen
- DIN ISO 10816-3 bezieht sich auf industrielle Maschinen mit einer Nennleistung über 15 kW und Nenndrehzahlen zwischen 120 U/min und 15000 U/min bei Messung am Aufstellungsort.
- DIN ISO 10816-7 bezieht sich auf Kreiselpumpen für den industriellen Einsatz
- DIN ISO 10816-21 Windenergieanlagen mit horizontaler Drehachse und Getriebe beziehen
- DIN ISO 7919, Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an rotierenden Wellen. Die Norm besteht aus mehreren Teilen
- DIN ISO 7919-3 bezieht sich auf Gekuppelte industrielle Maschinen
- DIN ISO 7919-2 bezieht sich auf Stationäre Dampfturbinen und Generatoren über 50 MW mit Nenn-Betriebsdrehzahlen von 1500 min-1, 1800 min-1, 3000 min-1 und 3600 min-1
- DIN ISO 20816-1, Mechanische Schwingungen – Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen. Zusammenfassung von DIN ISO 7919-1 und DIN ISO 10816-1.
- DIN ISO 13373-1, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Schwingungs-Zustandsüberwachung - Teil 1: Allgemeine Anleitungen
- DIN ISO 13373-2, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Schwingungs-Zustandsüberwachung - Teil 2: Verarbeitung, Analyse und Darstellung von Schwingungsmesswerten
- DIN ISO 17359, Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Allgemeine Anleitungen
Condition Monitoring (English)
- R.B. Randall: Vibration-based Condition Monitoring. Wiley, 2011. ISBN: 978-0-470-7485-8
- ISO 10816, Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts.
- ISO 10816-3 Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 U/min and 15000 U/min when measured in situ.
- ISO 10816-7 Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts
- DIN ISO 10816-21 Horizontal axis wind turbines with gearbox
- ISO 7919, Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts.
- ISO 7919-3 Coupled industrial machines
- ISO 7919-2 Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min
- ISO 13373-1, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring -Part 1: General procedures
- ISO 13373-2, Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 2: Processing, analysis and presentation of vibration data
- ISO 17359:2011, Condition monitoring and diagnostics of machines - General guidelines