Module Watcher
Das Fenster „Module Watcher“ dient der unmittelbaren Sichtkontrolle während des Konfigurationsprozesses.
- Funktion: Anzeige der aktuell im Modul verwendeten Bilder in einer vergrößerten Ansicht parallel zum Netzwerkeditor.
- Einsatzbereich: Schnelle Überprüfung von Parametereinstellungen und direktes Sichten von Bilddaten ohne Unterbrechung des Workflows.
![]() | Dieses Fenster dient rein der Anzeige; es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Bilder. |
Öffnen
Um das Fenster „Module Watcher“ aufzurufen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Über das Hauptmenü
Navigieren Sie in der Visual Studio Menüleiste zu:
Visual Studio Menü: TwinCAT > Analytics > Module Watcher - Über den Netzwerkeditor (Kontextmenü):
Klicken Sie im Netzwerkeditor mit der rechten Maustaste auf eine In-Variable oder Out-Variable. Wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü den Befehl Show Variable in Module Watcher (siehe Abbildung unten). Das Fenster öffnet sich daraufhin automatisch und zeigt die entsprechende Variable an.

Dynamische Anzeige und Interaktion
Der Module Watcher ist direkt mit dem aktiven Netzwerkeditor synchronisiert. Die Anzeige erfolgt kontextabhängig: Das Fenster visualisiert automatisch die Daten des Moduls, das Sie momentan im Editor ausgewählt haben.
- Automatisierte Aktualisierung: Sobald Sie ein anderes Vision-Modul in Ihrer Analyse anklicken, aktualisiert der Module Watcher die Ansicht und zeigt die darin verarbeiteten Bilder an.
- Workflow-Vorteil: Durch diese direkte Kopplung können Sie schnell zwischen verschiedenen Modulen wechseln und deren Bilddaten ohne manuelles Neuladen vergleichen.
- Sichtbare Werte: Die Brille, welche Sie bei jedem Modul finden, hat auch Auswirkungen auf den Module Watcher.
Navigation und Detailansicht
Die Benutzeroberfläche ist hierarchisch strukturiert, um eine übersichtliche Darstellung zu gewährleisten.
Hierarchische Baumdarstellung
Unterhalb des Modulnamens werden alle verfügbaren Daten in einer Baumstruktur visualisiert.
- Struktur: Die Anzeige ist in Gruppen unterteilt. Zuerst werden die In-Variablen aufgeführt, gefolgt von den Out-Variablen.
- Gruppierung: Innerhalb dieser Kategorien finden Sie die einzelnen Variablen, die dem Modul zugeordnet sind.
Module Watcher – Komplette Funktion:

Fokus-Modus (Root-Navigation)
Um die Anzeige auf relevante Informationen zu begrenzen, können Sie die Fokus-Ansicht nutzen:
- Ebenen wechseln: Durch einen Doppelklick auf ein Element (z. B. die Gruppe „Out Variables“) wird dieses zum neuen Ausgangspunkt (Root-Knoten) der Ansicht. Alle anderen Elemente werden ausgeblendet, um den verfügbaren Platz optimal für die relevanten Bilder zu nutzen. Ein Doppelklick auf ein Bild führt zum gleichen Ergebnis wie der Eintrag im Kontextmenü beim Öffnen.
- Breadcrumb-Navigation: Sobald Sie sich in einer tieferen Ebene befinden, erscheint in der Titelzeile eine Breadcrumb-Bar. Diese zeigt Ihren aktuellen Pfad an (z. B. Modulname > Out Variables). Mit einem Klick auf die Einträge können Sie wieder in eine höhere Hierarchieebene wechseln.
Module Watcher – Out Variable Fokus:

Beispiel: Einzeldarstellung von Bildern
Wenn Sie beispielsweise eine spezifische Variable wie „Image Preview“ per Doppelklick fokussieren, wird ausschließlich dieses Bild großformatig angezeigt. Dies ist besonders hilfreich, um die Auswirkungen von Parameteränderungen im Detail zu analysieren, ohne durch andere Bilddaten abgelenkt zu werden.
Module Watcher – Image Preview:

