Rotate Image

Dreht ein Bild um den angegebenen Winkel im Uhrzeigersinn.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Angle in deg: (Optional) Drehwinkel in Grad (positiv: gegen den Uhrzeigersinn, negativ: im Uhrzeigersinn).
- Adjust dest size: (Optional) Wenn TRUE, wird die Größe von des Ausgangsbildes so angepasst, dass das vollständig gedrehte Eingangsbild enthalten ist. Andernfalls wird das Ausgangsbild auf die Größe des Eingangsbildes gesetzt.
- Interpolation Type: (Optional) Interpolationsmethode.
- Border Interpolation: (Optional) Interpolationsmethode am Rand (ISOLATED wird nicht unterstützt).
- Border Value: (Optional) Randwert, falls CONSTANT verwendet wird.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.