Read Pharma Code

Erkennt und interpretiert einen Pharma-Code im bereitgestellten Bild.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Min Bar Number: (Optional) Minimale Anzahl an dunklen Balken, die Codes besitzen müssen.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- Code: Identifizierte Zeichen als String.
- Last Event: Zeitstempel des letzten Ergebnisses.
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- Image Preview: (Optional) Bild, in dem der gefundene Code eingezeichnet ist.
- Contours: (Optional) Konturen des gefundenen Codes.