Put Label

Schreibt Text auf einem einheitlichen Hintergrund in das Bild.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- X: X-Koordinate der linken unteren Ecke. Wenn Position einen Eingang besitzt, wird dieser Wert als zusätzlicher Offset verwendet.
- Y: Y-Koordinate der linken unteren Ecke. Wenn Position einen Eingang besitzt, wird dieser Wert als zusätzlicher Offset verwendet.
- Font Type: Schrifttyp.
- Font Scale: Schriftgröße.
- Font Color: Schriftfarbe.
- Background Color: Hintergrundfarbe.
- Thickness: Linienstärke.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.