Match Contours 1vsN

Vergleicht Konturen mit zuvor in einer Datei gespeicherten Konturen.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Num Contours: Anzahl von Konturen, mit denen die Eingangskontur verglichen werden soll.
- File Path: Dateipfad einer XML-Datei, in der Konturen gespeichert wurden.
- Max Dissimilarity: Maximaler Abstand zwischen der ursprünglichen Kontur und ihrer Approximation.
- Contour Name 00..n: Alias-Namen der Konturen.
Ausgangswerte
- Count Results: Wird inkrementiert, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.
- hr: HRESULT-Fehlercode, der das Ergebnis der Verarbeitung ausgibt.
- File Read: TRUE, wenn die Datei erfolgreich gelesen wurde.
- Result: Ausgabe des am besten passenden Konturnamens, falls die maximale Unähnlichkeit nicht überschritten ist.
- Image: Ausgangsbild des Algorithmus.
- Match Indexes: Auflistung der Indexe der Konturen. Sortiert nach Gleichheit.
- Dissimilarities: Auflistung der Ungleichheit der Konturen. Sortiert nach Gleichheit.
- New Result: (Optional) TRUE, wenn ein neues Ergebnis bereitgestellt wird.